シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP190:  ハイサイド・パワー・スイッチ、ロジック制御

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP190/ADP191は、1.2~3.6Vで動作できるように設計されたハイサイドの負荷スイッチです。この負荷スイッチは電源のバッテリ寿命を拡張するために必要なアイソレーションを提供します。このデバイスは、低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを含んでおり、500mAを超える電流をサポートし、パワー損失を最小化します。グランド電流は2µA(max)と低く、またきわめて低いシャットダウン電流を備えているため、ADP190はポータブル機器のバッテリ動作に最適なデバイスです。内蔵されているレベル・シフタによって、ADP190は最近のプロセッサやGPIOコントローラとのロジック互換性が可能となります。

動作性能のわりにADP190は、0.64mm2以下の面積と0.60mmの高さを備えており、最小限のプリント回路ボード(PCB)面積を占めるだけです。この製品は超小型0.8mm×0.8mm、0.4mmピッチの4ボールWLCSPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • 特長と利点

    • 105mΩの低RDSON@1.8V
    • 出力放電用抵抗器内蔵(ADP191)
    • ターン・オン・スルーレート制限(ADP191)
    • 広い入力電圧範囲:1.2 V~3.6V
    • 連続出力電流: 500 mA
    • 1.2Vロジック動作に対応するレベル・シフターを内蔵 • • •
    • 低グランド電流:2µA(max)
    • 超低シャットダウン電流:1µA以下
    • 超小型0.8×0.8mm、04mmピッチ、4ボールのWLCSPパッケージ

    ADP190回路図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP190/ADP191: Logic Controlled, High-Side Power Switches Data Sheet (Rev E, 02/2013) (pdf, 971 kB)  データシート PDF
    Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
    Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
    Webcasts WEBCAST
    ホット・スワップ&パワー・モニタリング:アプリケーション・ブリテン (2011)  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
    ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2
    ソリューション・ブリテン HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADP190 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP190CB-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる