AD595
新規設計には非推奨熱電対アンプ、タイプK熱電対用、トリミング済み、冷接点補償付き、モノリシック
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.86
製品情報
- Jタイプの校正(AD594)またはKタイプの校正(AD595)
- Tタイプ熱伝対にも使用可能
- 低インピーダンス電圧出力:10mV/℃
- 冷接点補償回路内蔵
- 広い電源電圧範囲:+5V~±15V
- 低消費電力:<1mW(typ)
- 熱伝対異常アラーム
- 1℃の精度を実現するレーザ・トリミング
- セット・ポイント・モード動作
- 摂氏換算動作
- 高インピーダンス、差動入力
- セラミックまたは低価格サーディップ・パッケージ
AD595は、フル機能の計装アンプと熱電対用冷接点補償器を1つのモノリシック・チップ上に搭載しています。あらかじめキャリブレーションしたアンプに氷点リファレンスを組み合わせることで、高レベルの出力(10mV/℃)を熱電対の信号から直接生成します。
製品の詳細は製品ビデオ:タイプJ熱電対用 トリミング済み 冷接点補償付き熱電対アンプ AD595をご覧ください。
ジャンパ線によるピン接続オプションにより、リニア・アンプ/補償器として使用することも、固定またはリモートの設定値制御を使用する切り替え出力設定値コントローラとして使用することもできます。また、補償電圧を直接増幅することができるため、低インピーダンス電圧出力を備えたスタンドアローンの摂氏温度トランスデューサとしても利用できます。
AD595は、片方または両方の熱電対ピンがオープンになっているかどうかを通知する熱電対障害アラームを備えています。アラームの出力は柔軟なフォーマットを備え、TTLの駆動も可能です。
AD595はシングルエンドの電源(+5Vなど)から電力を供給できます。また、負電源を備えているため、0℃未満の温度を測定できます。自己発熱を最小限にするため、無負荷では通常、総消費電流160µAで駆動しますが、負荷に±5mA以上を供給する能力もあります。
AD595は、タイプK(クロメル–アルメル)の入力用にレーザ・トリミングされています。この温度トランスデューサの電圧とゲインの制御抵抗は端子出力されているため、2~3個の抵抗を追加して熱電対のタイプに合わせて再キャリブレーションできます。これらの端子を使えば、熱電対・温度計いずれも、さらに正確なキャリブレーションが可能となります。
AD595は2つの性能グレードで提供しています。キャリブレーション精度は、Cバージョンは±1℃、Aバージョンは3℃です。0~+50℃で使用可能な設計になっており、14ピンのハーメチック・シールドのサイドブレーズ・セラミックおよび低価格のサーディップ・パッケージで提供しています。
より新しい推奨代替製品:
AD8495:Kタイプ熱電対用、単電源動作、より精度向上が図られた、5mV/℃、8ピンMSOP(鉛フリー)パッケージ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 8
珍問/難問集 11
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD595ADZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD595AQ | 14-Lead CerDIP | ||
| AD595CDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD595CQ | 14-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD595ADZ | ||
| AD595AQ | ||
| AD595CDZ | ||
| AD595CQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD595ADZ | ||
| AD595AQ | ||
| AD595CDZ | ||
| AD595CQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD595ADZ | ||
| AD595AQ | ||
| AD595CDZ | ||
| AD595CQ | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD595AQ | ||
| AD595CQ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8495 | 製造中 | 熱電対用アンプ、全機能内蔵、Kタイプ用0℃~50℃、冷接点補償機能付 |