ADM3485
製造中RS-485/RS-422トランシーバ、3.3V、低消費電力(半二重、10Mbps、ドライバ/レシーバ・イネーブル機能付き)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.16
製品情報
- 3.3V電源動作
- 5 Vロジックと相互動作可能
- 全コモン・モード範囲でEIA RS-422とRS-485に準拠
- データ・レート・オプション:10Mbps
- 半二重と全二重のオプション
- シャットダウン・モード時の消費電流:2nA
- バス上の最大トランシーバ数: 32
- バスコモン・モード範囲: -7V~+12V
- -40~+85°Cの温度範囲にわたって仕様規定
- スキュー:8ns
- 8ピンSOICパッケージを採用
ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491は低消費電力の差動ライン・トランシーバで、3.3 V単電源で動作するように設計されています。シャットダウン・モードを備えた低消費のため、ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491は消費電力が重要なアプリケーションにとっては最適となっています。
ADM3488/ADM3490/ADM3491は全二重の通信を特長としており、一方ADM3483/ADM3485は半二重の通信用として設計されています。
ADM3483/ADM3488はスルーレート制限ドライバを特長としておりEMIを最小化し不適切に終端されたケーブルによって引き起こされる反射を軽減するため、最大250kbpsのデータレートで誤差なしの伝送が出来ます。
ADM3485/ADM3490/ADM3491は最大10Mbpsまで伝送します。レシーバの入力インピーダンスは12kΩですので、バス上に最大32個のトランシーバを接続することが可能です。サーマル・シャットダウン回路はバスの接続や出力の短絡によっておこる過大な電力消費を防ぎます。障害条件の期間中、内部のドライバ回路での極端な温度増加が検出されると、サーマル・シャットダウン回路はドライバ出力を強制的に高インピーダンス状態にします。レシーバは、フェイル・セーフ機能を持っているため、入力が無接続(フローティング)状態のときは、ロジック・ハイの出力レベルになります。これらの製品は商用および工業用温度範囲にわたって完全に仕様規定されています。ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490は8ピンSOIC_Nで、ADM3491は14ピンSOIC_Nパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 低消費電力RS-485/RS-422アプリケーション
- テレコム
- 工業用プロセス制御
- HVAC
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM3485ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM3485ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 24, 2017 - 17_0142 ADM3485 and ADM3491 Low Power, RS-485/RS-422 Transceiver Product Alternate Fabrication Foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM3485ARZ | 製造中 | |
| ADM3485ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADM3485ARZ | 製造中 | |
| ADM3485ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADM3065E | 製造中 | 3.0V~5.5V、±12kV IEC ESD保護、半二重50Mbps RS-485トランシーバー |