シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG5433:  アナログ・スイッチ、トリプル/クワッドSPDT、高電圧、耐ラッチアップ機能付き

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADG5433とADG5434はモノリシック、工業用CMOS(iCMOS®)で製造されたアナログ・スイッチで、それぞれ内訳は、3個の独立して選択できるシングル・ポール、ダブル・スロー(SPDT)スイッチと4個の独立して選択できるSPDTスイッチです。

全てのチャンネルは、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。 ADG5433(LFCSPとTSSOPパッケージ)ではEN入力が、デバイスのイネーブルまたはディセーブルとして使うことが出来ます。ディセーブル状態では、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。

これらのスイッチは超低オン抵抗と平坦なオン抵抗を備えているため、低歪が重要なデータ・アクイジションやゲイン切り替えのようなアプリケーションにとっては最適なソリューションをもたらします。

アプリケーション

  • リレーの置き換え
  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション
  • 計測機器
  • 航空電子機器
  • オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
  • 通信関連システム

製品のハイライト
  • トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします。誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのトランジスタを分離しているため、たとえ厳しいか電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
  • 低いオン抵抗( RON)値
  • 両電源動作:アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5433/ADG5434は両電源、最大±22Vまで動作することが出来ます。
  • 単電源動作:アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5433/ADG5434は単電源、最大40Vまで動作することが出来ます。
  • 3Vロジック互換デジタル入力:VINH = 2.0V、VINL= 0.8V
  • VLロジック電源は不要

特長と利点

  • ラッチアップ防止
  • 8kV HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD耐圧
  • 低オン抵抗:13.5Ω
  • 両電源動作:±9V~±22V
  • 単電源動作:9V~40V
  • 車載アプリケーション向け品質評価済み
  • 絶対最大定格電源電圧:48V
  • ±15V、±20V+12Vおよび+36Vで完全仕様規定
  • アナログ信号範囲:VSS~VDD

ADG5433 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG5433/ADG5434: ラッチアップ防止機能付き高電圧トリプル/クワッドSPDTスイッチ (Rev 0, 10/2010) (pdf, 477 kB)  データシート PDF
ADG5433/ADG5434: High Voltage Latch-Up Proof, Triple/Quad SPDT Switches Datasheet (Rev B, 05/2012) (pdf, 341 kB)  データシート PDF
ADG5433W High Voltage, Latch-Up Proof, Triple SPDT Switches Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 378 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADG5433 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG5433BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5433BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.62 $ 2.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG5433BRUZ-REEL7 製品状況: お問い合わせ 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.15 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる