| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADN4664: Dual, 3 V, CMOS, LVDS Differential Line Receiver Data Sheet (Rev 0, 02/2009) (pdf, 278 kB) | データシート | |
| AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide (pdf, 586 kB) | アプリケーション・ノート | |
| CN0256: Isolated LVDS Interface Circuit (pdf, 210 kB) | 実用回路 | |
| UG-400: ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment (pdf, 393 kB) | ユーザー・ガイド | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADN4664 IBIS Model | IBISモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。