シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADN4663:  差動ドライバ、高速、デュアル、3V・CMOS、LVDS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADN4663は、デュアルのCMOS、低電圧差動シグナリング(LVDS)ライン・ドライバであり、600Mbps(300MHz)を超えるデータ・レートと超低消費電力を提供します。この製品はフロー・スルー・ピン配置を採用しているため、PCBレイアウトおよび入力信号と出力信号の分離が容易となっています。

このデバイスは低電圧TTL/CMOSロジック信号を入力して、これらの信号をツイストペア・ケーブルのような伝送媒体を駆動できる±3.1mAの差動電流出力に変換します。伝送される信号は、受信端での終端抵抗間で標準的に±355mVの差動電圧を作ります、これはライン・レシーバによってTTL/CMOSのロジックレベルに変換され戻されることになります。

ADN4663とこれと対になるLVDSレシーバの組み合わせは、高速なポイントtoポイント・データ伝送に対する新しいソリューションを提供し、ECL(エミッター・カップルド・ロジック)またはPECL(ポジティブ・エミッター・カップルド・ロジック)に対する低消費電力の置き換えを提供します。

アプリケーション

  • バック・プレーン・データ伝送
  • ケーブル・データ伝送
  • クロック分配
  • 特長と利点

    • 出力ピンの±15kV・ESD保護
    • スイッチング・レート:600Mbps(300MHz)
    • フロー・スルー・ピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
    • 差動スキュー:300ps(typ)
    • 最大差動スキュー:700ps
    • 最大伝搬遅延:1.5ns
    • 電源電圧:3.3V
    • ±355mV差動シグナリング
    • 低消費電力23mW(typ)
    • 既存5 V LVDSレシーバと互換
    • TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
    • 工業用動作温度範囲:-40℃~+85℃

    ADN4663機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADN4663: Dual, 3 V, CMOS, LVDS High Speed Differential Driver Data Sheet (Rev 0, 02/2009) (pdf, 243 kB)  データシート PDF
    AN-1177: LVDS/M-LVDS 回路の実装ガイド  (pdf, 574 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN0256: Isolated LVDS Interface Circuit  (pdf, 210 kB) 実用回路 PDF
    UG-461: ezLINX iCoupler Isolated Interface Development Environment  (pdf, 1915 kB) ユーザー・ガイド PDF
    UG-400: ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment  (pdf, 393 kB) ユーザー・ガイド PDF
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
    ADN4663 IBIS Model IBISモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADN4663 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADN4663BRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Tube, 98 $ 0.94 $ 0.80 Y  成分表 PCN 購入
    ADN4663BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.80 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる