シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM2682E:  RS-485トランシーバ、信号/電源のアイソレータ内蔵(5kVrms)、16Mbps、±15kVESD保護

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM2682Eは、信号および電源の完全アイソレーションを内蔵したデータ・トランシーバで±15 kVのESD保護を備えおり、マルチポイント伝送ラインを使う高速通信に最適なデバイスです。ADM2682E/ADM2687Eは5kVrmsの絶縁されたDC-DCコンバータを内蔵していますので、外部にDC-DCの絶縁ブロックを必要としません。

ADM2682Eの最大伝送データ・レートは16Mbspです。

これらの製品は、平衡伝送線向けにデザインされ、ANSI/TIA/EIA-485-A-98とISO 8482:1987(E)に準拠しています。

このデバイスはアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用しており、3チャンネル・アイソレータ、スリー・ステート差動ライン・ドライバ、差動入力レシーバおよびアナログ・デバンセズのisoPOWER®DC-DCコンバータ、をシングル・パッケージに組込んだものです。これらのデバイスは、5Vあるいは3.3Vの単電源で電圧供給され、完全に信号と電源のアイソレーションが内蔵されたRS-485ソリューションを実現します。

ADM2682Eドライバはアクティブ・ハイのイネーブルを持っています。また、不必要(ディセーブル状態)の際にはレシーバ出力を高インピーダンス状態にするアクティブ・ローのレシーバ・イネーブルも用意されています。

このデバイスは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能も持っているため、出力の短絡とバスの競合時に消費電力が大きくならないように保護されています。このデバイスは工業温度範囲にわたって完全仕様化されており、高集積化16ピン、8mm以上のクリープページと間隔を備えたワイド・ボディSOICパッケージを採用しています。

ADM2682EはisoPower技術を内蔵しており、トランスを介して電力を転送するために、高周波スイッチング素子を使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの詳細については、アプリケーション・ノートAN-0971、isoPOWERデバイスを使った放射妨害波の制御、を参照してください。

アプリケーション

  • 絶縁型RS-485/RS-422インターフェース
  • 工業用フィールド・ネットワーク
  • マルチポイント・データ伝送システム
  • 特長と利点

    • 5kVの絶縁RS-485/RS-422トランシーバ、半二重または全二重に構成可能
    • 絶縁型DC/DCコンバータ、isoPower®を内蔵
    • RS-485の入力/出力ピンは±15kVのESD保護
    • ANSI/TIA/EIA-RS-485-A-98とISO 8482:1987(E)に準拠
    • データ・レート:16 Mbps
    • 5Vまたは3.3 V動作
    • 1バスに最大256個のノードを接続可能
    • オープン/ショート回路、フェイルセーフ・レシーバ入力
    • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
    • その他の特長については、データシートを参照してください。

    機能ブロック図 for ADM2682E

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM2682E/ADM2687E: ±15 kV ESD 保護付き 5 kV rms 信号/電源絶型 RS-485 トランシーバ (Rev 0, 08/2011) (pdf, 759 kB)  データシート PDF
    ADM2682E/ADM2687E: 5 kV rms Signal & Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV ESD Protection Data Sheet (Rev 0, 08/2011) (pdf, 1030 kB)  データシート PDF
    AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
    5kVrms Signal and Power Isolated RS-485 Transceivers
    The ADM2682E and ADM2687E are a key addition to ADI’s portfolio of isolated transceivers integrating ADI’s iCoupler digital isolator technology and ADI’s isoPower technology.
    Videos HTML
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    Webcasts WEBCAST
    UG-317: Evaluation Board for the ADM2682E/ADM2687E 5 kV rms Signal and Power Isolated RS-485 Transceivers with ±15 kV ESD Protection  (PDF, 562 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) 技術関連記事 PDF
    iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
    By Baoxing Chen
    技術関連記事 PDF
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
    iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
    高電圧システム向けに初のシングルチップの5kVrms信号および電源絶縁RS-485トランシーバ「ADM2682E」「ADM2687E」を発表 (24 May 2011) プレス・リリース HTML
    終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Which iCoupler product is best for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM2682E モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM2682EBRIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 8.82 $ 7.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM2682EBRIZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 400 $ 8.82 $ 7.50 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
    ADM2682E Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM2682EEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる