HMC772
Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC772
新規設計に推奨低ノイズ・アンプ、SMT、2~12GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- ノイズ指数:1.8dB
- ゲイン:15dB
- 出力IP3:+25dBm
- P1dB出力パワー:+13dBm
- 単電源:+4V @ 45mA
- 50Ωマッチング入力/出力
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC772LC4は、2~12GHzで動作する、GaAs MMIC HEMT低ノイズ広帯域アンプです。15dBのゲイン、1.8dBのノイズ指数(最大12GHz)、+25dBmの出力IP3を提供しますが、必要な電流は+4V電源電圧でわずか45mAです。最大+15dBmのPsat出力パワーにより、Hittite製の多数の平衡ミキサー、I/Qミキサー、イメージ除去ミキサー用のLOドライバとして利用できます。HMC772LC4は、DCブロックされて、内部で50ΩにマッチングされたI/Oもあり、SMTベースの大容量マイクロ波無線アプリケーションに最適です。HMC772LC4は、RoHS準拠のリードレス4×4 mm QFNセラミック・パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 広帯域通信システム
- 監視システム
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- 防衛および宇宙
- 試験・計測
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC772LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC772LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| HMC772LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く