HMC341-Die
Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC341-Die
製造中低ノイズ・アンプ・チップ、24 GHz ~ 30 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 優れたノイズ指数: 2.5 dB
- ゲイン: 13 dB
- 単電源: +3 V/30 mA
- 小型: 1.42 mm x 1.06 mm x 0.1 mm
HMC341 チップは、24 GHz ~ 30 GHz の周波数範囲をカバーする GaAs MMIC 低ノイズ・アンプ(LNA)です。このチップはサイズが小さい(1.51 mm²)ため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。このチップは GaAs PHEMT プロセスを採用し、+3 V/30 mA の 1 つのバイアス電源から 2.5 dB のノイズ指数で 13 dB のゲインを実現します。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション- ミリ波ポイント to ポイント無線
- LMDS
- VSAT および SATCOM
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC341 | DIE | ||
| HMC341-SX | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC341-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める