シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4895-1:  オペアンプ、低ノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、ゲイン≥10で安定動作、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4895-1は、シングルの高速電圧帰還型アンプで、ゲイン10倍以上で安定動作、低ノイズ、レールtoレール出力、静止時の電流はわずか3mAとなっています。10Hzの1/fノイズは2nV/√Hzで、2MHzでのSFDR(スプリアス・フリー・ダイナミックレンジ)は-72dBcの性能を備えたADA4895-1は、超音波、低ノイズ・プリアンプ、高性能ADCのドライバなど種々のアプリケーションにとって理想的な製品といえます。アナログ・デバイセズ独自の次世代SiGeバイポーラ・プロセスと革新的なアーキテクチャにより、このように高性能のアンプが可能になりました。

ADA4895-1は、+10倍ゲインで146MHzの大信号帯域幅を備えており、943V/μsのスルーレートと22ns(0.1%)のセトリング時間の仕様となっています。広い電源電圧範囲(3V~10V)を備えているため、ADA4895-1は、高いダイナミックレンジ、高ゲイン、高精度および高速度を必要とするシステムにおいて理想的な製品候補の一つといえます。

ADA4895-1は、8ピンのSOICパッケージと8ピンのSOICパッケージを採用し、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたっての動作が保証されています。

アプリケーション

  • 低ノイズ・プリアンプ(LNA)
  • 超音波用アンプ
  • PLLループ・フィルタ
  • 高性能ADCドライバ
  • D/Aコンバータのバッファ

特長と利点

  • 低い広帯域ノイズ:
    1nV/√Hz、1.6pA/√Hz
  • 低い1/fノイズ:2nV/√Hz@10Hz
  • 低歪み(SFDR):-96dBc@100kHz、VOUT=2V p-p
  • 低消費電力:3mA(typ) / アンプあたり
  • 低入力オフセット電圧:350μV(max)
  • 高速:
    -3dB帯域幅:236MHz(G=+10)、
    スルーレート:943V/μs、
    セトリング時間(0.1%):22ns
  • レールtoレール出力
  • 広い電源電圧範囲:3V~10V
  • ディスエーブル機能内蔵

ADA4895-1 機能ブロック図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4895 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4895-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4895-1ARJZ-R2 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 250 $ 2.27 $ 2.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4895-1ARJZ-R7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4895-1ARJZ-RL 製品状況: 発売前 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel - $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4895-1ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.27 $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4895-1ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4895-1ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4895-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4895-1AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4895-1ARJ-EBZ 製品状況: お問い合わせ 6-Lead SOT23 Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4895-1ARJZ-R7 製品状況: 製造中 6-Lead SOT23 - Yes -
ADA4895-1ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 3.02 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる