シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8022:  オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8022は、ローノイズで低歪みの高速デュアル・オペアンプです。ローノイズ、低歪みで、+5~±12Vの電源で動作するため、xDSLモデムなど通信システム用レシーバのフロントエンドに最適です。

特長と利点

  • 低消費でありながら、低ノイズと低歪みを実現しxDSLモデム・レシーバに理想的
  • 広電源電圧範囲:+5V、±2.5V~±12V
  • 低消費電力
    4.0mA/アンプ
  • 使いやすい電圧帰還型
    低いトータルノイズ(電流帰還型アンプに比較して特に小さな入力電流ノイズ)
  • ローノイズと低歪み
    電圧ノイズ:2.5nV/√Hz@100kHz
    電流ノイズ:1.2pA/√Hz
    MTPR<-66dBc(G=+7)
    SFDR:110dB@200kHz
  • 高速
    130MHz、-3dB帯域幅(G=+1)
    0.1%まで125nsのセトリング時間
    50V/μsのスルーレート
  • 高い出力電圧範囲
    ±10.1V@±12V電源電圧
  • 低オフセット電圧:1.5mV(typ)

AD8022 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8022: Dual High Speed Low Noise Op Amp Data Sheet  (Rev C, 08/2011) (pdf, 364 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0048: AD7265 12-Bit, 3-Channel SAR ADC in Differential and Single-Ended Configurations Using the AD8022 High Speed Op Amp  (pdf, 153 kB) 実用回路 PDF
CN-0039: AD7266 SAR ADC in DC-Coupled Differential and Single-Ended Applications  (pdf, 109 kB) 実用回路 PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) チュートリアル PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-129: MSOP パッケージ採用高速デュアル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 208 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) ユーザー・ガイド PDF
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003)
技術関連記事 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD8022 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8022 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8022AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.98 $ 2.75 N  成分表 PCN 購入
AD8022ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.58 $ 2.38 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8022ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.38 Y  成分表 PCN 購入
AD8022ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.38 Y  成分表 PCN 購入
AD8022ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.58 $ 2.38 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8022ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.38 Y  成分表 PCN 購入
AD8022ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.38 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8022 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8022AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8022ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 2.73 Yes -
AD8022ARM-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8022ARMZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP $ 2.73 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる