ADSP-21364
製造中32ビット浮動小数点、高性能SHARCプロセッサ、プロ用オーディオ向け
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$58.04
製品情報
- IEEE 32ビット浮動小数点、40ビット浮動小数点、32ビット固定小数点の各データタイプをサポートする333MHz / 2GFLOPs SIMD SHARCコア
- 3MビットSRAM
- 23個のゼロ・オーバヘッドDMAチャンネル
- 受賞AD1896の基づいた高精度8チャンネル非同期サンプル・レート・コンバータ
- 入力データ・ポート(IDP)、汎用I/Oなどのペリフェラルに対するユーザー定義のアクセスを可能にするデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)
- I2S、左詰めサンプル対、TDMモードをサポートするシリアル・ポート(SPORT)×6
- マスター・モードとスレーブ・モードをサポートするSPI互換ポート×2
- パルス幅変調(PWM)チャンネル×16
- フル機能タイマー×3
- 1~32倍の周波数乗算が可能なPLL
- 136ボールMBGAと144ピンLQFP E-Padパッケージ・オプション
- 民生用温度範囲
第3世代のSHARC®プロセッサ(ADSP-21262、ADSP-21266、ADSP-21267、ADSP-21364、ADSP-21365を含む)は、強化されたコア性能、オーディオとアプリケーションに特化したペリフェラル、新しい構成のメモリを提供します。すべてのデバイスはピンコンパチブルでこれまでのすべてのSHARCプロセッサと完全なコード互換性を持っています。これらSHARCプロセッサ・ファミリーの製品は単一命令(複数データ[SIMD]コア)を採用しています。このコアは、32ビット固定小数点と32 / 40ビット浮動小数点の両演算フォーマットをサポートしているので特にハイエンド・オーディオ・アプリケーションに最適です。
ADSP-21364は、第3世代SHARCプロセッサ・ファミリーで、高性能(333MHz / 2GFLOPS)を備えたデバイスです。この高い性能レベルにより、ADSP-21364はますます高度な条件が求められる汎用およびプロ用オーディオの市場に特に適しています。高いコア性能に加えて、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータなどのオーディオ専用周辺機能を搭載しているため、業界最先端のイコライゼーション、リバーブ、その他の音響効果処理が要求されるアプリケーションに最適です。
第3世代のSHARC®プロセッサにはハードウェア設計を簡素化し、設計上のリスクを最小化すると同時に、最終製品の市場化までの時間を短縮するように設計された、特定用途向けの周辺機能も集積化されています。グループ化されて一般的にデジタル・オーディオ・インタフェース(DAI)と呼ばれる機能も備えており、これらの各機能ブロックは相互に接続したり、あるいはソフトウェア・プログラマブルな信号ルーティング・ユニット(SRU)を介して外部ピンに接続することが可能です。SRUはDAIブロック間の完全で柔軟なルーティングを可能にする革新的なアーキテクチャです。SRUを介して接続されるペリフェラルには、シリアル・ポート、SPIポート、入力データ・ポート、高精度クロック発生器、高精度8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータ機能ブロックなどがあります。このリソース有効利用の柔軟性と、使い易いSHARCプロセッサ・プログラミング・モデルとの組み合わせにより、さまざまなI/O条件を持つ複数の製品に対して1つのハードウェア・デザインを活用することが可能になります。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 45
プロセッサ・マニュアル 4
製品ハイライト 2
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
レガシー評価用キットマニュアル 4
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADSP-21364BBCZ-1AA | 136-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
| ADSP-21364BSWZ-1AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADSP-21364KBCZ-1AA | 136-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
| ADSP-21364KSWZ-1AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADSP-21364YSWZ-2AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-21364BBCZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21364BSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21364KBCZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21364KSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21364YSWZ-2AA | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADSP-21364BSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21364KSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21364YSWZ-2AA | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADSP-21364BSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21364KSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21364YSWZ-2AA | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel 13
- Single-Channel Block FIR
- Single-Channel Complex Block FIR
- Single-Channel Complex Vector Add
- Single-Channel Complex Vector DOT Product
- Single-Channel Complex Vector Multiply Accumulate
- Single-Channel Complex Vector Multiply
- Single-Channel Complex Vector RAD2 FFT
- Single-Channel Complex Vector RAD4 FFT
- Single-Channel Matrix by Matrix
- Single-Channel Matrix by Vector
- Single-Channel Real Rad2 FFT
- Single-Channel Single Sample FIR
- Single-Channel Vector Maximum
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel 8
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示SRS TruVolume, SHARC
The SRS TruVolume® library for the SHARC processor implements automatic volume-control post-processing that adjusts the amplitude of a stereo audio signal to maintain a constant perceived level of loudness in spite of level changes in the input audio material.
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21364に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める