シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9709:  8ビット、D/Aコンバータ、125MSPS、デュアルTxDAC+®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD97091はデュアル・ポート、高速、2チャンネルの8ビットCMOS DACです。2個の高品質の8ビットTxDAC+®コア、1個の電圧リファレンス、デジタル・インターフェース回路を小型の48ピンLQFPパッケージに集積化しています。AD9709は優れたACおよびDC性能を備え、最大125MSPSのアップデート・レートに対応します。

AD9709は、通信アプリケーションでIおよびQデータを処理するように最適化されています。デジタル・インターフェースは、2個のダブルバッファ・ラッチと1個の制御ロジックで構成されます。個別の書込み入力を備えているため、2個のDACポートに別々にデータを書き込むことができます。また、個別のクロックによって、内蔵DACのアップデート・レートを制御します。

モード制御ピンを使用して、2つの個別のデータ・ポートまたは1つのインターリーブされた高速データ・ポートのいずれかにAD9709をインターフェースすることができます。インターリーブ・モードのときには、入力されるデータ・ストリームをオリジナルのIおよびQデータに復帰するようにデマルチプレックス(多重化の解除)し、その後ラッチします。続いて、IとQの各データを2個のDACによって変換し、入力データレートの1/2の速度でアップデートします。

GAINCTRLピンを使うと、2個のDACのフル・スケール電流(IOUTFS)を設定する2つのモードを選択することができます。各DACのIOUTFSは、2本の外付け抵抗を使って独立に設定することができます。あるいは両方のDACのIOUTFSに1本の外付け抵抗を使って共通に設定することもできます。この機能の重要なデートコード情報に関しては、英語データシート「ゲイン制御モード(GAIN CONTROL MODE)」のセクションを参照して下さい。

これらのDACはセグメント化電流源アーキテクチャと弊社独自のスイッチング技術の組合せにより、グリッチ・エネルギを削減し、ダイナミック精度を最大にしています。各DACは差動電流出力を持っているため、シングルエンドまたは差動のアプリケーションをサポートすることができます。両DACは同時に更新され、20mAの公称フル・スケール電流を供給することができます。各DAC間のフル・スケール電流は、0.1%以内でマッチングしています。

AD9709は、最新の低価格CMOSプロセスで製造されています。このデバイスは3.3V~5Vの単電源で動作し、380mWの電力を消費します。

製品のハイライト

  1. AD9709は、8ビット、10ビット、12ビット、14ビットの分解能を持つデュアルTxDACのピン・コンパチブル・ファミリーの一製品です。
  2. 125MSPSのデュアル8ビットDACです。低歪み性能向けに最適化されたこの高性能DACの対は、I情報とQ情報のフレキシブルな転送機能を提供します。
  3. マッチングゲインはフル・スケールの0.1%(typ)でマッチングしており、オフセット誤差は0.02%以下となっています。
  4. 低消費電力:完全CMOSのデュアルDAC機能全体は、3.3V~5Vの単電源で380mWで動作します。DACのフル・スケール電流は低消費電力動作向けに減少させることができ、アイドル時間の低消費電力動作用にスリープ・モードが用意されています。
  5. 電圧リファレンスを内蔵しています。AD9709には、1.20Vの温度補償済みバンドギャップリファレンスが内蔵されています。
  6. 8ビット入力を2つ持っています。AD9709はフレキシブルなデュアルポート・インターフェースを内蔵しており、デュアル・データ入力またはインターリーブ・データ入力が可能です。

アプリケーション

  • 通信
  • 基地局
  • デジタル・シンセシス
  • 直交変調
  • 3D超音波
  • 特長と利点

    • 8ビットのデュアル伝送用D/Aコンバータ(DAC)
    • 更新レート:125MSPS
    • ナイキスト周波数までの優れたSFDR:66dBc(5MHz出力)66dBc
    • 優れたゲインとオフセットのマッチング:0.1%
    • 1本の抵抗で独立にゲイン調整可能
    • デュアル・ポート・データまたはインターリーブ・データが可能
    • 1.2Vのリファレンス電圧を内蔵

    AD9709機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9709: TxDAC+® - 8 ビット、125MSPS D/A コンバータ、デュアル (Rev 0, 10/2000) (pdf, 461 kB)  データシート PDF
    AD9709: 8-Bit, 125 MSPS Dual TxDAC+® D/A Converter Data Sheet (Rev B, 09/2009) (pdf, 2523 kB)  データシート PDF
    AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-555: Using the AD9709, AD9763, AD9765, AD9767 Dual DAC Evaluation Board  (pdf, 206 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    DAC高調波解析
    DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
    DAC Harmonic Analyzer HTML
    AD9709 IBIS Models IBISモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9709 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9709ASTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 5.35 $ 4.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD9709ASTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 $ 0.00 $ 4.55 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD9709 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9709-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 303.60 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる