シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5930:  DDS、波形発生器、プログラマブル周波数掃引/出力バースト

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5930は、プログラマブルな周波数掃引および出力バースト機能を備えた波形発生器です。高度の周波数制御が可能な内蔵のデジタル処理機能を使って、合成アナログ/デジタル周波数ステップ波形を生成します。周波数プロファイルは事前にプログラムされるので連続書込みサイクルがなくなり、DSP/マイクロコントローラの貴重なリソースが開放されます。波形は既知の位相からスタートし、連続に位相がインクリメントされて、簡単に位相シフトを決めることができます。

AD5930には3つの動作モードがあります。連続出力モードでは、定義した時間、必要な周波数を出力し、その後次の周波数にステップします。デバイスから特定の周波数を出力する時間の長さは事前にプログラムして周波数を自動的にインクリメントするか、CTRLピンを使って外部からインクリメントします。バースト・モードの場合、デバイスはある一定期間その周波数を出力してから、事前に定義した時間だけミッドスケールに戻り、その後次の周波数にステップします。MSBモードでは、デジタル出力が生成されます。

デバイスをプログラムする場合は、スタート周波数、インクリメント・ステップの大きさ、インクリメント数、デバイスが各周波数にとどまる時間を入力します。周波数プロファイルは、CTRLピンをトグルして開始します。

掃引プロファイルは、さまざまなものが提供されています。周波数のステップは、三角波スイープ・モードで連続的なものとする(周波数レンジ全体でアップスイープ/ダウンスイープさせる)か、あるいはノコギリ波スイープ・モードでアップスイープさせ、最初の周波数に戻ってから掃引を再開するようにします。単一周波数またはバーストは、掃引なしで生成できます。

AD5930には、3線式のシリアル・インターフェースを介して書き込むことができます。2.3~5.5V電源で、最大40MHzのクロック速度で動作します。スタンバイ機能を備えているので、デバイスの未使用部分をパワーダウンできます。

AD5930は、20ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション
  • 周波数掃引/レーダー
  • ネットワーク/インピーダンス測定
  • 増分周波数刺激
  • センサー・アプリケーション-近接/運動BFSK
  • 周波数バースト/パルス列

特長と利点

  • プログラマブルな周波数プロファイル
    外付け部品不要
  • 出力周波数レンジ:0~25MHz
  • バースト/リッスン機能
  • 事前にプログラムできる周波数プロファイルにより、DSP/マイクロコントローラ書込み回数を最小化
    サイン波/三角波/矩形波出力
  • 鉛フリーの20ピンTSSOP
  • 周波数ステップの自動/シングル・ピン制御
  • 既知の位相で波形開始
  • 位相連続または0°位相でインクリメント
  • パワーダウンモード:20μA
  • 動作電源電圧:2.3~5.5V
  • 拡張車載温度範囲:-40~+125℃

AD5930機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5930: プログラマブル周波数掃引/出力バースト波形発生器 (Rev 0, 11/2005) (pdf, 667 kB)  データシート PDF
AD5930: Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator Data Sheet (Rev B, 07/2012) (pdf, 693 kB)  データシート PDF
AN-1044: Programming the AD5932 for Frequency Sweep and Single Frequency Outputs  (pdf, 94 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-953: プログラマブルなモジュラスを採用したダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS) (Rev. 0, 01/2008)  (pdf, 261 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-939: 高い周波数のRF出力信号が得られるAD9912のスーパーナイキスト動作 (Rev. 0, 10/2007)  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal  (pdf, 221 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-927: スプリアスとDDS / DACやその他の発生源(スイッチング電源など)との関係の判定  (pdf, 327 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies)  (pdf, 170 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-837: DAC再生フィルタ性能とDDS採用時のクロック・ジッタ性能の関係  (pdf, 528 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time  (pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems
アプリケーション・ノート PDF
AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド  (pdf, 806 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540  (pdf, 0) アプリケーション・ノート PDF
AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR  (pdf, 138 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-621: Programming the AD9832/AD9835  (pdf, 202 kB)
This application note details how to program 5 MHz on the output of the AD9832/AD9835 parts. The frequency register,defer register,and command sequence are explained in detail.
アプリケーション・ノート PDF
AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 527 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-587: 複数のAD9850 / AD9851 DDSベースのシンセサイザを同期させる  (pdf, 242 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 116 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-557: An Experimenter's Project:  (pdf, 368 kB)
Incorporating the AD9850 Complete DDS Device as a Digital LO Function in an Amateur Radio Transceiver
アプリケーション・ノート PDF
AN-543: High Quality, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181 and the AD9850 DDS  (pdf, 49 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer  (pdf, 37 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-419: 全機能内蔵ダイレクト・デジタル・シンセサイザAD9850のためのデスクリート、低位相ノイズ、125MHzクリスタル発振器  (pdf, 452 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850  (pdf, 101 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計  (pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・
アプリケーション・ノート PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
アプリケーション・ノート PDF
AN-342: 高速性と高精度を同時に実現するアナログ信号処理  (pdf, 829 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
アプリケーション・ノート PDF
AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術  (pdf, 1218 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
Webcasts WEBCAST
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04)
技術関連記事 HTML
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices
(Electronic Products, September 2006)
技術関連記事 HTML
ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
(EE Times, 6/7/2006)
技術関連記事 HTML
DDS Device Provides Amplitude Modulation
by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc.
(EDN, September 2, 1999)
技術関連記事 HTML
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures
技術関連記事 PDF
Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) 技術関連記事 PDF
Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) 技術関連記事 PDF
DDS Applications
by Eva Murphy and Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EETimes, 9/26/2005)
技術関連記事 HTML
The Year of the Waveform Generator
(Test & Measurement World, 12/1/2005)
技術関連記事 HTML
Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
by David Brandon and John Kornblum, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 9/2005)
技術関連記事 HTML
DDS IC Initiates Synchronized Signals
(Microwaves & RF Cover Story, July 2005)
技術関連記事 HTML
DDS Simplifies Polar Modulation
By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004)
技術関連記事 HTML
Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
by Colm Slattery, Analog Devices (EDN, 12/17/2004)
技術関連記事 HTML
Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 12/25/2003)
技術関連記事 HTML
DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003)
技術関連記事 HTML
DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004)
技術関連記事 HTML
Simple Circuit Controls Stepper Motors
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 1/8/04)
技術関連記事 HTML
Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
This highly integrated 2.7-GHz source includes all essential DDS circuitry along with a clock driver, divider, high-resolution DAC, and combination phase detector/charge pump. (ED Online, April 2004)
技術関連記事 HTML
DDS Device Produces Sawtooth Waveform
Ramp or sawtooth waveforms are useful for a broad range of applications, including automatic-test equipment, benchtest equipment, and actuator control. (EDN Design Idea, 7/10/2003)
技術関連記事 HTML
DDS Tackles BaseStations Head On
... This High-Performance, Low-Power Integrated Hybrid Synthesizer Flaunts A 10-b Digital-To-Analog Converter That Operates At Up To 1 GSample/s.
(Wireless Systems Design, September 2002)
技術関連記事 HTML
Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices  (PDF)
(Electronic Design, Ideas for Design, 5/29/2000)
技術関連記事 PDF
AD9858: Flexible Integrated Synthesizer For Wireless  (htm)
... The most important feature of the AD9858 is its ability to change frequency in less than 5 ns, meaning that there is virtually no application left where you will need to go the expense of switching between two separate synthesizers. (AnalogZone, RF/IF Zone Products for the Week of 9/23/2002)
技術関連記事 HTM
400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
... This line of highly integrated DDS ICs features on-board RAM and crystal-oscillator circuitry to simplify the generation of agile and exotic waveforms. (Microwaves & RF Cover Story, 12/2002)
技術関連記事 HTML
Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
By Doug Bartow, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Clock Requirements For Data Converters
(Electronic Design, 2/2005)
技術関連記事 HTML
DDS Design
By David Brandon, Analog Devices, Inc.
Direct digital synthesizers are known for their highly accurate digital tuning, low noise figure, and phase-continuous frequency-hopping capabilities, which make them more attractive than alternative analog frequency-synthesis solutions.
(EDN, 5/13/2004)
技術関連記事 HTML
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006)
関連記事 HTML
On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
(eeProductCenter, 8/16/2006)
関連記事 HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
クロックが変わった場合の位相シフトの分解能 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
My evaluation board is not working; the software is reporting a USB Communication Error. I verified that the evaluation board is connected to the PC and powered. What else can I check? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
よくある質問(FAQ): ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimDDS™評価ツール
アナログ・デバイセズのDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)ICを選択して評価するためのツールです。デバイスを選択し、目標の動作条件を入力すると、デバイスの一般的な性能を評価できます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5930 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5930YRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 7.78 $ 6.38 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5930YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 6.38 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5930 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5930EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる