AD9786: 16ビット、D/Aコンバータ、500MSPS、TxDAC+® |
AD9786は、最新の高性能TxDAC+®製品ファミリーの16ビット分解能デバイスです。特にマルチキャリア通信アーキテクチャに対応するように設計されており、真の16ビット直線性と画期的なノイズおよび相互変調歪み性能を達成します。これまでの水準を超えるこの性能により、中間周波数(IF)が140MHz以上のマルチキャリア送信信号が合成できます。その結果、システムの設計においてアップ変換回路段が不要になり、全体の使用部品数が削減するため、トータルのシステム・コストも削減できます。2倍/4倍/8倍のインターポレーション・フィルタを選択できるため、データレートおよび出力信号再構成フィルタに対する要求条件を緩和できます。
TxDAC+はアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
サンプルの提供または詳細な技術サポートについては、High-Speed Converter ...続きを見る
AD9786は、最新の高性能TxDAC+®製品ファミリーの16ビット分解能デバイスです。特にマルチキャリア通信アーキテクチャに対応するように設計されており、真の16ビット直線性と画期的なノイズおよび相互変調歪み性能を達成します。これまでの水準を超えるこの性能により、中間周波数(IF)が140MHz以上のマルチキャリア送信信号が合成できます。その結果、システムの設計においてアップ変換回路段が不要になり、全体の使用部品数が削減するため、トータルのシステム・コストも削減できます。2倍/4倍/8倍のインターポレーション・フィルタを選択できるため、データレートおよび出力信号再構成フィルタに対する要求条件を緩和できます。
TxDAC+はアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
サンプルの提供または詳細な技術サポートについては、High-Speed Converter Groupに電子メールでお問い合わせください。このとき氏名、会社名、住所、電話番号/ファックス番号、電子メールのアドレス、およびアプリケーションの簡単な説明をご提供ください。
アプリケーション
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9786-EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $303.60 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9786BSVZ | 製造中 | 80 ld TQFP with exposed pad | 80 | 工業用 | $35.67 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9786BSVZRL | 製造中 | 80 ld TQFP with exposed pad | 80 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。