シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7399:  10ビットD/Aコンバータ、シリアル入力、クワッド

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD5314:2.5V~5.5V、500μA、クワッド、電圧出力、10ビットD/Aコンバータ、10ピン・パッケージ
  • AD5724R:全機能内蔵、クワッド、12ビット、シリアル入力、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力D/Aコンバータ、リファレンス内蔵
  • AD5624R:全機能内蔵、クワッド、12ビット、nanoDAC®、リファレンス(5ppm/℃)内蔵

AD7398 / AD7399ファミリーは、クワッド、12ビット / 10ビットの電圧出力D/Aコンバータで、3V~+15Vの単電源または±5Vの両電源で動作するように設計されています。アナログ・デバイセズの堅牢なCBCMOSプロセスで製造されているため、これらのモノリシックDACは、低価格で、単電源または両電源のシステムにおいて使いやすくなっています。

外部から入力するリファレンス、VREF、によって、フル・スケール出力電圧が決定されます。有効なVREF値の範囲はVSS < VREF < VDDであるため、フル・スケール出力の選択範囲が広くなっています。乗算用アプリケーションのために、AC入力は±5VPまで大きくすることができます。

ダブル・バッファされたシリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)、クロック(CLK)およびチップ・セレクト(CS)信号を使用して、高速の3線SPIマイクロコントローラ互換入力を提供します。レベル検出のロードDACストローブ共通入力(LDAC)を使うと、全DAC出力をロード済み入力レジスタの値で同時に更新することができます。加えて、内部パワーオン・リセットは、システムがター・オンする際に出力電圧を0Vに強制します。また、外部の非同期リセット(RS)は全てのレジスタの内容を強制的にゼロ・コード状態にします。プログラマブルなパワー・シャットダウン機能は、不使用のDACの消費電力を削減します。

両製品のピン配置は同じであるため、レイアウトの再設計なしで、アプリケーションに応じて最適な分解能を選択することができます。8ビット分解能のアプリケーションに関しては、ピン互換のAD7304製品を参照してください。

AD7398 / AD7399は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。この製品は、16ピン、ワイドボディのSOICと超小型、薄型(1.1mm)のTSSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 車載用の出力電圧スパン
  • ポータブル通信機器
  • デジタル制御によるキャリブレーション
  • PC周辺装置

特長と利点

  • 12ビット・バージョン:AD7398
    10ビット・バージョン:AD7399
  • プログラマブルなパワー・シャットダウン
  • 単電源(3~5V)または両電源(±5V)動作
  • 3線式シリアルSPIコンパチブル・インターフェース
  • 内部パワーオン・リセット
  • マルチチャンネルDAC同時更新用のダブル・バッファ・レジスタ
  • 4つの独立したレールtoレールのリファレンス入力
  • 薄型16ピンTSSOPパッケージ
  • 低温度係数:1.5ppm/℃
  • 車載アプリケーション向けの信頼性評価済み

AD7399 機能ブロック図

類似製品

  • AD5314 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, Quad Voltage Output 10-Bit DAC in 10-Lead Packages
  • AD5724R Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC with Internal Reference
  • AD5624R Quad,12-Bit nanoDAC® with 5ppm/°C On-Chip Reference

OF NOTE ...

Questions? Contact the DAC Team!

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7398/AD7399: 12/10 ビットD/Aコンバータ、クワッド、シリアル入力 (Rev 0, 02/2001) (pdf, 233 kB)  データシート PDF
AD7398/AD7399: Quad, Serial-Input 12-Bit/10-Bit DACs Data Sheet  (Rev C, 01/2011) (pdf, 545 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7399 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7399BR 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.85 $ 5.28 N  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7399BRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.82 N  成分表 PCN 購入
AD7399BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.57 $ 5.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7399BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.03 Y  成分表 PCN 購入
AD7399BRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.57 $ 5.03 Y  成分表 PCN 購入
AD7399BRZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.03 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる