シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7304:  8ビットD/Aコンバータ、+3V / +5V、レールtoレール、クワッド、シリアル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD5304:2.5V~5.5V動作、500μA、クワッド電圧出力8ビットDAC、10ピン・パッケージ
  • AD5307:2.5V~5.5V動作、400μA、クワッド電圧出力8ビットDAC、16ピンTSSOPパッケージ

AD7304 / AD7305は、+3~+5Vの単電源または±5Vの両電源で動作するクワッド8ビットD/Aコンバータ(DAC)です。AD7304はシリアル・インターフェース、AD7305はパラレル・インターフェースを備えています。内部の高精度バッファは、レールtoレールの振幅能力を備えています。リファレンス電圧入力範囲には正と負の電源レールが含まれるため、正または負のフルスケール出力電圧が設定できます。+2.7~+5.5V、±5Vの電源電圧範囲での動作を保証し、+3V電源動作時の消費電力を9mW未満に抑えます。フルスケール電圧出力は、外部から入力されるリファレンス電圧によって決定されます。VREF入力とDACの電圧出力間の電圧をレールtoレールの振幅レベルに維持するため、正電源VDDまたは負電源VSSに等しい電圧値、あるいはこの両電源間の任意の電圧値にフルスケール電圧を設定できます。

AD7304のダブルバッファ・シリアル・データ・インターフェースは高速、3線式のSPIおよびマイクロコントローラ・コンパチブル入力を備えており、データ入力(SDI)、クロック(CLK)、チップ・セレクト(CS)の各ピンを入力として使用します。

パラレル入力のAD7305では、WR制御ラインとともに標準のアドレス・デコードを使用して、入力レジスタにデータをロードします。ダブルバッファ・アーキテクチャを採用しているため、4個すべての入力レジスタに新しいデータを事前にロードしておき、その後にLDAC制御ストローブ信号を加えて、新しいデータをすべてDACレジスタにコピーすることで、アナログ出力値をアップデートできます。AD7305は、業界標準製品として一般的に使用されているAD7226とピン互換です。ピン互換品として利用するときには、+5.5Vよりも低い電源で動作させます。

内蔵のパワーオン・リセット回路は、パワーオン時にゼロ・スケールの状態に設定します。AD7304ではSDI/SHDNピン、AD7305ではA0/SHDNアドレス・ピンをスリーステート状態にすれば、消費電流を40µAに抑えるパワー・シャットダウン(SHDN)機能が起動します。AD7304/AD7305は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)および拡張工業用温度範囲(3)(-40~+125℃)で仕様規定しています。

特長と利点

  • クワッド・チャンネル、8ビットDACを1パッケージに搭載
  • 動作電圧:+3V、+5V、±5V
  • レールtoレールのREF入力と電圧出力振幅
  • 小型1.1mm(高さ)の16ピン / 20ピンTSSOPパッケージ
  • リファレンス乗算帯域幅:2.6MHz
  • パワーオン・リセット機能内蔵
  • SPIシリアル・インターフェース互換(AD7304)
  • 高速パラレル・インターフェース(AD7305)
  • シャットダウン時電流:40μA

AD7304 機能ブロック図

類似製品

  • AD5304 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead Packages
  • AD5307 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 16-Lead TSSOP
  • AD5724R Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC with Internal Reference

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7304/AD7305: 8 ビット D/Aコンバータ、3V/5V、レール to レール、クワッド (Rev A, 10/1999) (pdf, 247 kB)  データシート PDF
AD7304/AD7305: 3 V/5 V, Rail-to-Rail Quad, 8-Bit DAC Data Sheet  (Rev C, 11/2004) (pdf, 895 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7304 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7304BNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
AD7304BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 4.85 $ 3.80 N  成分表 PCN 購入
AD7304BRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.80 N  成分表 PCN 購入
AD7304BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 4.20 $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7304BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入
AD7304BRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.20 $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7304BRZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入
AD7304YRZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 6.17 $ 5.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる