See also similar products:
The AD5734R is a Complete, Quad, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5754 is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5754R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
For an evaluation board please refer to the compatible evaluation board for the AD5754R product (EVAL-AD5754REBZ). Please see the AD5754R product page for further details.
For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended References for the AD5734
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。