シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5724:  D/Aコンバータ、12ビット、クワッド、全機能内蔵型、シリアル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5724(12ビット)/AD5734(14ビット)/AD5754(16ビット)は、シリアル入力、電圧出力のD/Aコンバータです。+4.5~+16.5Vの単電源電圧、または±4.5~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8Vで、ソフトウェアで選択できます。出力アンプ、リファレンス・バッファ、独自開発のパワーアップ/パワーダウン・コントロール回路も内蔵されています。

保証された単調増加性、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、最大10μsのセトリング時間特性を備えています。

AD5724/AD5734/AD5754では、最大30MHzのクロック・レートで動作する、業界標準のDSPおよびマイクロコントローラ・インターフェースとの互換性を備えたシリアル・インターフェースが使用されています。ダブル・バッファリングにより、内蔵DACすべての同時更新が可能です。入力コーディングとしては、バイポーラ出力の場合には2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCompピンの状態に応じて選択)、ユニポーラ出力の場合にはストレート・バイナリをユーザが選択できます。非同期クリア機能によって、ユーザ選択が可能なゼロスケールまたはミッドスケール出力にDACレジスタがすべてクリアされます。24ピンTSSOPパッケージを採用し、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様が保証されています。

アプリケーション

  • 工業自動化
  • クローズド・ループ・サーボ制御、プロセス制御
  • 自動車試験および計測
  • PLC(シーケンサー)
  • 特長と利点

    • 全機能内蔵型、クワッド、12/14/16ビットD/Aコンバータ(DAC)
    • 単電源または両電源で動作
    • ソフトウェア・プログラマブル出力範囲:+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8V
    • INL誤差:最大±16LSB、DNL誤差:最大±1LSB
    • 総合未調整誤差(TUE):最大0.1%FSR
    • セトリング時間:10μs(typ)
    • リファレンス・バッファを内蔵

    AD5724機能ブロック図

    類似製品

    See also similar products:
    The AD5724R is a Complete, Quad, 12-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
    The AD5734R is a Complete, Quad, 14-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
    The AD5754R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

    Evaluation Board Information

    For an evaluation board please refer to the compatible evaluation board for the AD5754R product (EVAL-AD5754REBZ). Please see the AD5754R product page for further details.

     

    For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.

    5 things you don't know about DACs

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5724/AD5734/AD5754: シリアル入力ユニポーラ/バイポーラ電圧出力12/14/16ビット・クワッド DAC (Rev 0, 08/2008) (pdf, 2429 kB)  データシート PDF
    AD5724/AD5734/AD5754: Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs Data Sheet (Rev D, 07/2011) (pdf, 1207 kB)  データシート PDF
    AN-1195: Software Configurable 12-Bit Quad-Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5724 DAC  (pdf, 151 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
    (Electronics Talk, 2/8/2007)
    関連記事 HTML
    ADI Launches Multi-Channel DAC Line
    (eeProduct Center, 2/6/2007)
    関連記事 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 その他 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended References for the AD5724

    • For precision, high accuracy, we recommend the ADR421.
    • For precision, high accuracy & output trim adjust, we recommend the ADR431.
    • For precision, low dropout, low cost, we recommend the REF192.
    Recommended Digital Isolators for the AD5724
    • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5754R Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5754REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the AD575X Family $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる