シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5648:  D/Aコンバータ、14ビット、オクタル、電圧出力、5ppm/℃リファレンス内蔵、SPIインターフェース、denseDAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5648は低消費、オクタル(8チャンネル)、14ビットのバッファ内蔵電圧出力のD/Aコンバータです。この製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されています。

AD5648はゲイン2倍を持ったリファレンスを備えています。AD5648-1は1.25V、5ppm/℃のリファレンスが内蔵されており、2.5Vの出力のフルスケール範囲を備えています。AD5648-2は、2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵しており、5Vの出力フルスケール範囲を備えています。内蔵のリファレンスは、電源投入時ではオフになっており、外部リファレンスの使用も可能となっています。内部リファレンスはソフトウェアを介してイネーブルされます。

この製品はパワーオン・リセット回路を採用しているため、パワーアップ時ではDAC出力を0Vにして、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。また、この製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で400nAに低減し、パワーダウン・モード時ではいくつかのあるいは全部のDACチャンネルの出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。

全てのD/Aコンバータの出力はLDAC機能を用いることによって、同時アップデートが可能で、ユーザーが選択したDACチャンネルを同時更新する機能も備わっています。さらに、非同期のCLR機能もあり、全てのDAC出力を、ユーザーがプログラムできるコード(ゼロ、ミッドスケール、またはフルスケール)のいずれかに、クリアすることも可能です。

AD5648は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、最大50MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。内蔵の高精度出力アンプはレールtoレールの振幅を出力することができます。

製品のハイライト

  1. オクタル14ビットDAC
  2. 1.25 / 2.5V、5ppm/℃のリファレンスを内蔵
  3. 14ピン / 16ピンTSSOPパッケージで供給
  4. 0Vへのパワーオン・リセット機能
  5. パワーダウン機能を内蔵パワーダウン時のDAC消費電流は3Vで200nA(typ)、5V動作時で400nA

アプリケーション

  • オプティカル・トランシーバ
  • パワー・アンプ制御
  • データ・アクイジション・システム
  • ゲインとオフセットのデジタル調整

特長と利点

  • 低消費電力、最小ピン互換のオクタルDAC
    AD5668:16ビット
    AD5648:14ビット
    AD5628:12ビット
  • 14 / 16ピンTSSOP
  • オンチップ1.25 / 2.5V、5ppm/℃リファレンス
  • 5V時400nA、3V時200nAにパワーダウン
  • 2.7~5.5V電源
    単調増加性を設計で保証
  • ゼロスケールにパワーオン・リセット
  • 3つのパワーダウン機能
  • ハードウェアLDACおよびLDACオーバーライド機能
  • プログラマブル・コードのCLR機能
  • レールtoレールの動作

AD5648 機能ブロック図

類似製品

  • AD5308: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
  • AD5318: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 10-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
  • AD5328: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
More

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5628/AD5648/AD5668: 5 ppm/°Cリファレンス電圧とSPI内蔵の12/14/16ビット8チャンネル電圧出力denseDAC (Rev E, 01/2011) (pdf, 1502 kB)  データシート PDF
Octal, 12-/14-/16-Bit SPI Voltage Output denseDAC with 5 ppm/°C On-Chip Reference Data Sheet (Rev G, 01/2013) (pdf)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5648 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5648 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5648ARUZ-2 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 10.73 $ 9.12 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5648ARUZ-2REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.12 Y  成分表 PCN 購入
AD5648BRUZ-1 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 12.34 $ 10.49 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5648BRUZ-1REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.49 Y  成分表 PCN 購入
AD5648BRUZ-2 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 12.34 $ 10.49 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5648BRUZ-2REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.49 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5668 Evaluation Board- LFCSP/TSSOP
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5668SDCZ 製品状況: 製造中 LFCSP Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-AD5668SDRZ 製品状況: 製造中 TSSOP Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる