| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5620/5640/5660:nanoDAC™、12/14/16ビットD/Aコンバータ、5ppm/℃の内部リファレンス付き、SOT-23パッケージ (Rev A, 03/2006) (pdf, 469 kB) | データシート | |
| AD5620/AD5640/AD5660: Single, 12-/14-/16-Bit nanoDAC with 5 ppm/°C On-Chip Reference in SOT-23 Data Sheet (Rev F, 12/2010) (pdf, 720 kB) | データシート | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| nanoDACファミリーの拡張 | メディア掲載一覧 | HTML |
|
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters
(pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging. |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5446 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Power Supply References for the AD5640
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。