シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5545:  D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、高精度、小型TSSOPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD5545の製品紹介ビデオを視聴する

AD5545/AD5555は16/14ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)で、5 V単電源で、バイポーラ±15Vまでの出力で動作可能なように設計されています。

フルスケール出力電流を得るためには、外部リファレンスが必要となります。内蔵の帰還抵抗(RFB)は、外付けオペアンプと組み合わせてI-Vコンバージョン(電流-電圧変換回路)を構築すると、抵抗と温度トラッキングが強化されます。

シリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)、クロック(CLK)、チップ・セレクト(CS)を使用して、高速な3線式マイクロコントローラ互換入力を提供します。付加されているLDAC機能によって、同時アップデート動作が可能となっています。内部リセット・ロジックによって、ゼロまたはミッドスケールへのパワーオン・プリセットとダイナミック・リセットが可能となっています、これはMSBの状態に依存します。

AD5545/AD5555は小型のTSSOP-16パッケージを採用し、動作温度範囲は–40~+85℃です。

アプリケーション
  • 車載用テスト装置
  • 計測器
  • デジタル制御のキャリブレーション
  • 工業用制御(PLCなど)
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 16ビット分解能
  • DNL:±1LSB、単調増加性保証
  • INL:±1LSB
  • フル・スケール電流: 2 mA±20% @VREF= 10 V
  • セトリング時間: 0.5 µs
  • 2象限乗算用リファレンス入力帯域幅:6.9MHz
  • ゼロまたはミッドスケールへのパワーアップ・プリセット
  • ゼロまたはミッドスケールへのダイナミック・リセット
  • 3線式インターフェース
  • 小型TSSOP-16パッケージを採用

AD5545機能ブロック図

類似製品

  • AD5555 Precision DUAL 16-Bit 14-Bit-DACs in Compact TSSOP Packages
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

Additional Evaluation Board Information

If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5545/AD5555: Dual, Current-Output, Serial-Input, 16-/14-Bit DACs Data Sheet (Rev G, 04/2013) (pdf, 1419 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-286: Evaluating the AD5545 Current Output/Serial Input DAC  (pdf, 578 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5545 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5545BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 10.22 $ 8.38 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5545BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 8.38 Y  成分表 PCN 購入
AD5545CRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 11.80 $ 9.67 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5545CRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 9.67 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5545 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EV-AD5544/45SDZ 製品状況: 製造中 Combination Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる