シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5449:  D/Aコンバータ、デュアル、12ビット、広帯域幅乗算型、シリアル・インターフェース付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5429 /AD5439/ AD5449*は、それぞれ8/10/12ビットのデュアル・チャンネル、電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは2.5~5.5 Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションおよびその他の多くのアプリケーションに適しています。

これらのデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、10 MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算機能を提供します。

フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF) により決定されます。電流/電圧変換高精度アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。

れらのDACは、SPI(R)、QSPI(TM)、MICROWIRE(TM)および多くのDSPインターフェース標準と互換性を持つ、ダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。さらに、シリアル・データ出力ピン(SDO)では、複数パッケージを使う際のデェジーチェーン接続が可能となっています。データ・リードバック機能を使うと、SDOピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部のシフトレジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロ・スケールとなります。

AD5429/AD5439/AD5449 DACは小型の16ピンTSSOPパッケージを採用しています。 DACの性能を評価するためのEVAL-5415/5449SDZ評価用ボードが用意されています。より詳細な情報については、評価用ボード・ユーザ・ガイド「UG-296」を参照してください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション
  • 波形ジェネレータ
  • アナログ信号処理
  • 計装アプリケーション
  • プログラマブルなアンプおよび減衰器
  • デジタル制御によるキャリブレーション
  • プログラマブルなフィルタおよび発振器
  • コンポジット・ビデオ
  • 超音波装置
  • ゲイン、オフセット、電圧のトリミング
  • 特長と利点

    • 乗算帯域幅: 10 MHz
    • INL:±0.25LSB、8ビットDACの場合
    • 16ピン TSSOP パッケージ
    • 動作電源電圧: 2.5~5.5 V
    • リファレンス入力電圧:±10 V
    • 50 MHzのシリアル・インターフェース
    • 更新レート: 2.47 MSPS
    • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
    • 4象限乗算機能
    • パワーオン・リセット機能
    • 単調増加性を保証
    • デイジーチェーン・モード
    • 読出し機能

    AD5449 機能ブロック図

    類似製品

    • AD5447 Dual 12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
    • AD5439 Dual 10-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface
    • AD5429 Dual 8-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5429/AD5439/AD5449: Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Serial Interface Data Sheet  (Rev E, 05/2013) (pdf, 723 kB)  データシート PDF
    AN-1107: 2 チャンネル乗算型DAC と単一のI/V 変換アンプを使用したAC 信号のオフセットと振幅の制御 Rev.0  (pdf, 804 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1107: AC Signal Offset and Amplitude Control Using a Dual Channel Multiplying DAC and a Single I/V Converter  (pdf, 372 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
    UG-297: Evaluating the AD5449 Serial Input, Dual-Channel Current Output DAC  (pdf, 840 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Data Converters: Overview of AD54xx Devices 製品一覧 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    乗算型D/Aコンバータ その他 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5270 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
    AD5449 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
    AD5449 IIO DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML
    AD5449 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
    BeMicro FPGA Project for AD5449 with Nios driver デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5449 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5449YRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.25 $ 4.31 N  成分表 PCN 購入
    AD5449YRU-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 4.31 N  成分表 PCN 購入
    AD5449YRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.31 N  成分表 PCN 購入
    AD5449YRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 4.54 $ 3.72 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5449 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EV-AD5415/49SDZ 製品状況: 製造中 Combination Evaluation Board $ 59.00 Yes -
    EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる