| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5382: 32-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 14-Bit denseDAC Data Sheet (Rev C, 10/2012) (pdf, 1172 kB) | データシート | |
| AN-1226: AD5382 Channel Monitor Function (pdf, 134 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1225: 32 Channels of Programmable Voltage with Excellent Temperature Drift Performance Using the AD5382 DAC (pdf, 77 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Software Calibration Reduces D/A Converter Offset and Gain Errors
by Ken Kavanagh, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 5/18/2006) |
技術関連記事 | HTML |
|
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張
(pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。 |
製品カタログ | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
|
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC
(pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。 |
メディア掲載一覧 | |
| Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5380 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。