シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5764R:  D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、高精度、全機能内蔵、シリアル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD5764Rはクワッド、16ビット、シリアル入力、バイポーラ電圧出力のD/Aコンバータで、±11.4V~±16.5Vの電源で動作します。AD5764Rの公称出力フルスケールは±10Vで、出力アンプ、リファレンス・バッファ、それに弊社独自のパワーアップ / パワーダウン制御回路を内蔵しています。また、この製品はデジタルI/Oポート、プログラム用シリアル・インターフェース、さらに温度センサーも特長としています。この製品には、チャンネルごとのデジタル・オフセットとゲイン校正用レジスタが用意されています。

AD5764Rは高性能のコンバータで、単調性、±1LSBの積分非直線性(INL)、ローノイズ、10µsのセトリング・タイムを保証しています。AD5764Rは5Vのリファレンスを内蔵しており、リファレンスの温度係数は10ppm/℃(max)です。電源電圧が変化しているパワーアップの間、VOUTxは、低インピーダンス・パスを介して0Vにクランプされます。

AD5764RはiCMOS®技術をプラットフォームとして設計されています。このiCMOSは、高い電圧レベルで高性能ICを必要とする工業用 / 産業用装置のOEMのアナログ・システム設計者向けに設計されており、耐圧30Vで±15V電源で動作し、かつ消費電力とパッケージ・サイズを大幅に小さくし、AC性能とDC性能を強化したアナログICの開発を可能にする技術プラットフォームになります。

AD5764Rは、最大30MHzのクロック・レートで動作し、DSPおよびマイクロコントローラ・インターフェース規格と互換性を持つシリアル・インターフェースを採用しています。ダブル・バッファリングの採用により、同時に全DACの更新が可能です。入力のコーディングは2の補数またはオフセット・バイナリ・フォーマットのどちらかにプログラムできます。非同期クリア機能により、すべてのDACレジスタを、使われているコーディングに応じて、バイポーラゼロまたはゼロスケールにクリアすることができます。AD5764Rは、クロズドループのサーボ制御とオープンループでの制御アプリケーションのどちらにも適しています。AD5764Rは32ピンTQFPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の工業温度範囲で仕様を保証します。(データシート図1の機能ブロック図を参照してください。)

アプリケーション

  • 工業用オートメーション
  • オープンループ制御 / クローズド・ループ・サーボ制御
  • プロセス・コントロール
  • データ・アクイジション・システム
  • 自動テスト装置
  • 自動車のテストおよび測定
  • 高精度計測機器

新規設計への推奨製品:
-- AD5754R:全機能内蔵、クワッド、16ビット、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC、リファレンス内蔵
-- AD5754:全機能内蔵、クワッド、16ビット、ユニポーラ / バイポーラ電圧出力DAC

特長と利点

  • 全機能内蔵、16ビットのクワッドD/Aコンバータ(DAC)
  • プログラマブルな出力範囲:±10V、±10.2564Vまたは±10.5263V
  • INL誤差:最大±1LSB、DNL誤差:最大±1LSB
  • ローノイズ:60nV/√Hz
  • セトリング・タイム:10μs(max)
  • リファレンス電圧バッファを内蔵
  • 内蔵リファレンス:10ppm/℃(max)
  • ダイ温度用の温度センサー内蔵
  • パワーアップ / 電圧低下期間での出力制御機能
  • プログラマブルな短絡保護機能
  • LDACを介して出力を同時アップデート可能
  • 非同期のCLR機能でゼロ・コードにクリアが可能
  • デジタル的にオフセットおよびゲインの調整が可能

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5764R 機能ブロック図

類似製品

See also similar products:
The AD5764 is a Complete, Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC in 32-lead LQTP
The AD5754R is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP
The AD5754 is a Complete, Quad, 16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DAC in 24-lead TSSOP-EP

Overview of other products within this family

For an overview of other products within this family, view the Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5764R: 16ビット、高精度、シリアル入力、バイポーラ出力クワッドDAC (Rev B, 08/2009) (pdf, 798 kB)  データシート PDF
AD5764R: Complete Quad, 16-Bit, High Accuracy, Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC Data Sheet (Rev D, 10/2011) (pdf, 1135 kB)  データシート PDF
Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
(Electronics Talk, 2/8/2007)
関連記事 HTML
ADI Launches Multi-Channel DAC Line
(eeProduct Center, 2/6/2007)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5764 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5764R モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5764RBSUZ 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Tray, 250 $ 33.57 $ 27.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5764RBSUZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Reel, 500 - $ 27.52 Y  成分表 PCN 購入
AD5764RCSUZ 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Tray, 250 $ 37.61 $ 30.83 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5764RCSUZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld TQFP (7x7x1.0mm) 32 工業用 Reel, 500 - $ 30.83 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5764R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5764REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for the AD576X Family $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる