シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5443:  12ビット乗算型DAC、高帯域幅、CMOS、シリアル・インターフェース

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5426/AD5432/AD5443は、それぞれ8/10/12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは3V~5.5 Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションおよびその他の多くのアプリケーションに適しています。

これらのDACは、SPI、QSPI™、MICROWIRE™および多くのDSPインターフェース標準と互換性を持つ、ダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。さらに、シリアル・データ出力ピン(SDO)では、複数パッケージを使う際のデェジーチェーン接続が可能となっています。データ・リードバック機能を使うと、SDOピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロの電圧レベルが出力されます。

これらのデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、10MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算機能を提供します。フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。電流 / 電圧変換高精度アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。

AD5426/AD5432/AD5443 DACは小型の10ピンMSOPパッケージを採用しています。

DACの性能評価用として、EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ評価用ボードが用意されています。より詳細については、評価用ユーザー・ガイドUG-327を参照して下さい。

アプリケーション

  • バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション
  • 波形生成器
  • 計測機器
  • プログラマブルなアンプおよび減衰器
  • デジタル制御によるキャリブレーション
  • プログラマブルなフィルタおよび発振器
  • コンポジット・ビデオ
  • 超音波装置
  • ゲイン、オフセット、電圧のトリミング

特長と利点

  • 動作電源電圧:+3V~+5.5V
  • 50MHzのシリアル・インターフェース
  • 乗算帯域幅:10MHz
  • ±10Vのリファレンス電圧入力
  • 10ピンMSOPパッケージ
  • 8ビットのAD5426電流出力DACとピン互換
  • 10ビットのAD5432電流出力DACとピン互換
  • 単調増加性を保証
  • 4象限乗算
  • パワーオン・リセット
  • ディジーチェーン・モード
  • リードバック機能
  • 消費電流:0.4μA(typ)

AD5443 機能ブロック図

類似製品

  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5444 12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface including a Serial Data Output line
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5426 High Bandwidth CMOS 8-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5432 High Bandwidth CMOS 10-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5426/AD5432/AD5443: 8/10/12ビットD/Aコンバータ、シリアル・インターフェース付き、広帯域幅乗算型 (Rev 0, 07/2004) (pdf, 741 kB)  データシート PDF
AD5426/AD5432/AD5443: 8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface Data Sheet (Rev F, 07/2012) (pdf, 618 kB)  データシート PDF
AN-1231: AC Signal Processing Using the AD5426/AD5432/AD5443 Current Output DACs  (pdf, 87 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0143: Single-Ended-to-Differential Converters for Voltage Output and Current Output DACs Using the AD8042 Op Amp  (pdf, 197 kB) 実用回路 PDF
CN-0038: Programmable Gain Element Using the AD5426/AD5432/AD5443 Current Output DACs  (pdf, 80 kB) 実用回路 PDF
CN-0036: Precision, Bipolar Configuration for the AD5426/AD5432/AD5443 8-Bit to12-Bit DACs  (pdf, 94 kB) 実用回路 PDF
CN-0034: Unipolar, Precision DC Digital-to-Analog Conversion Using the AD5426/AD5432/AD5443 8-Bit to12-Bit DACs  (pdf, 83 kB) 実用回路 PDF
UG-327: Evaluating the AD5443, AD5446, and AD5453 Current Output/Serial Input DACs  (pdf, 480 kB) ユーザー・ガイド PDF
Data Converters: Overview of AD54xx Devices 製品一覧 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5443 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD5449 IIO DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML
AD5443 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
BeMicro FPGA Project for AD5443 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5443 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5443 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5443YRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.57 $ 2.92 N  成分表 PCN 購入
AD5443YRM-REEL 製品状況: お問い合わせ 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD5443YRM-REEL7 製品状況: お問い合わせ 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD5443YRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.09 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5443YRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
AD5443YRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5443 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EV-AD5443/46/53SDZ 製品状況: 製造中 Combination Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CS1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 49.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる