シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5433:  10ビット乗算型D/Aコンバータ、高帯域幅、CMOS、パラレル・インターフェース

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5424/AD5433/AD5445は、それぞれ8/10/12ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは2.5~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションおよびその他の多くのアプリケーションに適しています。これらのDACはデータ・リードバック機能を持っており、この機能を使うとDBピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部レジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロ・スケールが出力されます。

これらのデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、10MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算機能を提供します。

フル・スケール出力電流は、外部リファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。外付けの高精度電流 / 電圧変換アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。

これらのデバイスは、乗算性能に関してAD7524/AD7533/AD7545のアップグレード品に相当し、ラッチされるインターフェースを備えているため、トランスピアレント(即時出力)としては使うことはできません。

AD5424は小型20ピンLFCSPと16ピンTSSOPパッケージで、AD5433/AD5445DACは小型20ピンのLFCSPとTSSOPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • 携帯型バッテリ駆動のアプリケーション
  • 波形生器
  • アナログ信号処理
  • 計測機器などのアプリケーション
  • プログラマブル増幅器および減衰器
  • デジタル的な制御のキャリブレーション
  • プログラマブル・フィルタと発振器
  • コンポジット・ビデオ
  • 超音波装置
  • ゲイン、オフセットおよび電圧のトリミング

特長と利点

  • 動作電源電圧:2.5~5.5V
  • 高速パラレル・インターフェース(書込みサイクル17ns)
  • 更新レート:20.4MSPS
  • INL:±1LSB、12ビットDACの場合
  • 乗算帯域幅:10MHz
  • リファレンス入力電圧:±10V
  • 拡張動作温度範囲:-40℃~+125℃

AD5433 機能ブロック図

類似製品

  • AD5445 High Bandwidth CMOS 12-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5450 8-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5432 High Bandwidth CMOS 10-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5443 High Bandwidth CMOS 12-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5424/AD5433/AD5445: 8/10/12ビットD/Aコンバータ、、高帯域、乗算型、パラレル・インターフェース (Rev 0, 08/2004) (pdf, 1169 kB)  データシート PDF
AD5424/AD5433/AD5445: 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 1094 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Data Converters: Overview of AD54xx Devices 製品一覧 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5433 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5433YCPZ 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.1EP) 20 工業用 Tray, 490 $ 2.99 $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5433YRU 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 3.45 $ 2.82 N  成分表 PCN 購入
AD5433YRU-REEL 製品状況: 最終購入可能日 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - $ 2.82 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5433YRU-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.42 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5433YRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 2.99 $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5433YRUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入
AD5433YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5445 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5445SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる