シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5424:  8ビット乗算型D/Aコンバータ、高帯域幅、CMOS、パラレル・インターフェース

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD5424製品紹介ビデオあります

AD5424/AD5433/AD5445は、それぞれ8/10/12ビットの電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。これらのデバイスは2.5~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションおよびその他の多くのアプリケーションに適しています。これらのDACはデータ・リードバック機能を持っており、この機能を使うとDBピンを介してDACレジスタの値を読み出すことができます。パワーアップ時には、内部レジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロ・スケールが出力されます。

これらのデバイスはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、10MHzの大信号乗算帯域幅を持つ優れた4象限乗算機能を提供します。

フル・スケール出力電流は、外部リファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。外付けの高精度電流 / 電圧変換アンプと組み合わせて使用すると、内蔵の帰還抵抗(RFB)を使って温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。

これらのデバイスは、乗算性能に関してAD7524/AD7533/AD7545のアップグレード品に相当し、ラッチされるインターフェースを備えているため、トランスピアレント(即時出力)としては使うことはできません。

AD5424は小型20ピンLFCSPと16ピンTSSOPパッケージで、AD5433/AD5445DACは小型20ピンのLFCSPとTSSOPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • 携帯型バッテリ駆動のアプリケーション
  • 波形生器
  • アナログ信号処理
  • 計測機器などのアプリケーション
  • プログラマブル増幅器および減衰器
  • デジタル的な制御のキャリブレーション
  • プログラマブル・フィルタと発振器
  • コンポジット・ビデオ
  • 超音波装置
  • ゲイン、オフセットおよび電圧のトリミング

特長と利点

  • 動作電源電圧:2.5~5.5V
  • 高速パラレル・インターフェース(書込みサイクル17ns)
  • 更新レート:20.4MSPS
  • INL:±1LSB、12ビットDACの場合
  • 乗算帯域幅:10MHz
  • リファレンス入力電圧:±10V
  • 拡張動作温度範囲:-40℃~+125℃

AD5424機能ブロック図

類似製品

  • AD5433 High Bandwidth, CMOS 10-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5445 High Bandwidth, CMOS 12-Bit Parallel Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5425 High Bandwidth, CMOS 8-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD5424に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「AD5424/AD5445 高帯域乗算型8/12ビットDAC」

AD5424ビデオ AD5424が8ビット、AD5445が12ビットの 高帯域乗算型DACをご紹介します。


サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD5424YCPZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5424/AD5433/AD5445: 8/10/12ビットD/Aコンバータ、、高帯域、乗算型、パラレル・インターフェース (Rev 0, 08/2004) (pdf, 1169 kB)  データシート PDF
AD5424/AD5433/AD5445: 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 1094 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Data Converters: Overview of AD54xx Devices 製品一覧 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5424 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5424YCPZ 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.1EP) 20 工業用 Tray, 490 $ 1.85 $ 1.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5424YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.1EP) 20 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 1.52 Y  成分表 PCN 購入
AD5424YRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.13 $ 1.75 N  成分表 PCN 購入
AD5424YRU-REEL 製品状況: お問い合わせ 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD5424YRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.75 N  成分表 PCN 購入
AD5424YRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 1.85 $ 1.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5424YRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.52 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5445 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5445SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる