content here.
content here.

AD7401A:  シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器、絶縁型

AD7401A1は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとするオンチップにデジタル・アイソレータを内蔵し、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する2次のΣΔ(シグマ・デルタ)変調器です。5Vの電源で動作し、±250mV(±320mVフルスケール)の差動入力信号を受け入れます。アナログ入力がアナログ・モジュレータによって連続的にサンプリングされるため、サンプル&ホールド回路を外付けする必要がありません。入力情報は、最大20MHzのデータレートで0と1のコード密度として出力ストリームの中に含まれます。適切なデジタル・フィルタを使用することによって、オリジナルの情報を再構成することが可能です。シリアルI/Oでは、5Vまたは3Vの電源(VDD2)を使用できます。

シリアル・インターフェー ...続きを見る

AD7401A:  シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器、絶縁型

製品概要

AD7401A1は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとするオンチップにデジタル・アイソレータを内蔵し、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する2次のΣΔ(シグマ・デルタ)変調器です。5Vの電源で動作し、±250mV(±320mVフルスケール)の差動入力信号を受け入れます。アナログ入力がアナログ・モジュレータによって連続的にサンプリングされるため、サンプル&ホールド回路を外付けする必要がありません。入力情報は、最大20MHzのデータレートで0と1のコード密度として出力ストリームの中に含まれます。適切なデジタル・フィルタを使用することによって、オリジナルの情報を再構成することが可能です。シリアルI/Oでは、5Vまたは3Vの電源(VDD2)を使用できます。

シリアル・インターフェースはデジタル的に絶縁されます。オンチップのアイソレータには、高速CMOS技術に加えて、モノリシック空心トランス技術が採用されているため、フォトカプラなどのデバイスに比べて格段に優れた性能特性を発揮します。このデバイスには、オンチップの電圧リファレンスも内蔵されています。AD7401Aは16ピンのSOICパッケージを採用し、-40~+125℃の温度範囲で動作します。

1 米国特許番号5,952,849、6,873,065、7,075,329で保護されています。その他の特許は申請中です。

アプリケーション

  • ACモータ制御
  • シャント電流モニタリング
  • データ・アクイジション・システム
  • A/D+フォトカプラ絶縁の置換品
    • 外部クロック・レート:最大20MHz
    • 2次変調器
    • 16ビットのノー・ミッシング・コード
    • INL:16ビットで±2LSB(typ)
    • オフセット・ドリフト:1μV/℃(typ)
    • デジタル・アイソレータ内蔵
    • 電圧リファレンス内蔵
    • Resolution (Bits): 16bit
    • # Chan: 1
    • Supply V: Multi(+5, +5 Isolated)
    • Pwr Diss: 105mW
    • Interface: Ser
    • Pkg Type: SOIC

    AD7401A機能ブロック図

    Part# Resolution (Bits) Sample Rate # Chan Supply V Pwr Diss Interface Ain Range Pkg Type ADC Architecture Price* (1000-4999) Product Description
    AD7400 16 10MSPS 1 Multi(+3, +5 Isolated), Multi(+5, +5 Isolated) 90mW Ser ± 0.2 V Diff, 0.4 V p-p SOIC Sigma-Delta Modulator $4.05 Isolated Sigma-Delta Modulator (10 MHz Data Rate)
    AD7400A 16 10MSPS 1 Multi(+5, +5 Isolated) 95mW Ser 0.5 V p-p, 0.64 V p-p SOIC Sigma-Delta Modulator $4.00 Isolated Sigma-Delta Modulator
    AD7401 16 20MSPS 1 Multi(+3, +5 Isolated), Multi(+5, +5 Isolated) 100mW Ser 0.4 V p-p SOIC Sigma-Delta Modulator $4.05 Input/Output Isolated Sigma-Delta Modulator (Up to 20 MHz Data Rate)
    AD7401A 16 20MSPS 1 Multi(+5, +5 Isolated) 105mW Ser 0.32 V p-p SOIC Sigma-Delta Modulator $4.00 Isolated Sigma-Delta Modulator

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。