シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADE7816:  電流6チャンネル電圧1チャンネルの電力量計IC

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADE7816は、1チャンネルの電圧と最大6チャンネルの電流を測定できるマルチチャンネル高精度電力量計デバイスです。このデバイスは、ラインの電圧と電流を測定し、有効電力、無効電力、瞬時rms電圧、瞬時rms電流を計算します。このデバイスは、7個のシグマ・デルタ(Σ-Δ) ADCと高精度電力量計コアを内蔵しています。

6チャンネルの電流入力を使うと、複数の負荷を同時に測定することができます。1個の電圧チャンネルと6個の電流チャンネルの各々には、完全な信号パスが付いているためフルレンジの測定が可能です。各入力チャンネルは柔軟なゲイン・ステージをサポートしているため、電流トランス(CT)と組み合わせて使用することに適しています。デジタル積分器を6個内蔵しているため、Rogowskiコイル・センサーを使用することができます。

内蔵のメーター・レジスタは、SPIインターフェースまたはI2Cインターフェースを使ってアクセスすることができます。専用高速インターフェースである高速データ・キャプチャ(HSDC)ポートをI2Cと組み合わせて使用すると、ADC出力情報をリアルタイムにアクセスすることができます。2本の外部割込みピン(IRQ0とIRQ1)を使うと、過電流、過電圧、ピーク、サグ検出のようなフルレンジの電力品質情報をアクセスすることができます。

ADE7816電力量計ICは、3.3 Vの電源電圧で動作し、鉛フリーでRoHS準拠の40ピンLFCSPパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 有効電力、無効電力、サンプル波形、rms電流、rms電圧を測定
  • 電流入力6チャンネル、電圧入力1チャンネル
  • 1000:1のダイナミックレンジで、有効電力と無効電力の誤差が0.1%以下
  • 電流トランスとRogowskiコイル・センサーをサポート
  • 瞬時電流測定値と瞬時電圧測定値を提供
  • 全6チャンネルで位相角を測定
  • 動作帯域幅: 2 kHz
  • 外部オーバードライブ機能付きの1.2 Vリファレンス電圧(ドリフト(typ): 10 ppm/°C)を内蔵
  • 柔軟なI2C、SPI、HSDCの各シリアル・インターフェースを内蔵

ADE7816 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADE7816: 電流6チャンネル、電圧1チャンネルの電力量計測IC (Rev 0, 03/2012) (pdf, 902 kB)  データシート PDF
ADE7816: Six Current Channels, One Voltage Channel Energy Metering IC Datasheet (Rev 0, 03/2012) (pdf, 670 kB)  データシート PDF
AN-1152: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE7816  (pdf, 164 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1137: ADE7816 の動作原理  (pdf, 678 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1137: ADE7816 Theory of Operation  (pdf, 191 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-370: Evaluation Board for the ADE7816 Six Current Channels, One Voltage Channel Energy Metering IC  (pdf, 1440 kB) ユーザー・ガイド PDF
マルチチャンネル電力量計測チップ「ADE7816」を発表 (22 Mar 2012) プレス・リリース HTML
ADE7816 Multichannel Energy Measurement IC Provides Flexibility and Scalability for Monitoring Applications  (pdf, 340 kB) メディア掲載一覧 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADE7816 Phase Calibration Calculator  (xls, 33 kB) 各種計算ツール XLS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended External References for the ADE7816

  • For low drift, low noise, low power, low cost, we recommend the ADR280.
  • For high precision, low dropout, 10mA output, we recommend the ADR3412.
Recommended RS-485/RS-422 Data Transceivers for the ADE7816
  • For low power, half duplex transceiver in 8-lead SOIC package, we recommend the ADM487E.
  • For isolated full/half duplex transceiver with integrated transformer driver, we recommend the ADM2487E.
Recommended Digital Isolators for the ADE7816
  • For a dual, bi-directional, 2.5kV, hot swap isolator, we recommend the ADuM1250.
  • For a dual, bi-directional, 5kV, hot swap isolator, we recommend the ADuM2250.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADE7816 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADE7816 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADE7816EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 390.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる