シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9650:  A/Dコンバータ、16ビット、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPS

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9650は、デュアル、16ビット、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPSのA/Dコンバータ(ADC)で、最大入力周波数300MHzまでの高周波、高ダイナミックレンジの信号用として設計されています。

デュアルのADC コアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCは、広帯域、差動サンプル・アンド・ホールド・アナログ入力アンプを備えており、設計考察を容易にするための内蔵電圧リファレンスは共用しています。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償して、コンバータの優れた性能を維持します。

ADCの出力データは、2つの外部16ビット出力ポートに直接、あるいは1つの16ビット・バスにマルチプレクスして出力できます。これらの出力は1.8VCMOSまたはLVDSのどちらかに設定することが出来ます。

柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。

セットアップと制御は、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを介して行います。

AD9650は、64ピンLFCSPパッケージを採用し、−40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。


製品のハイライト
  1. On-chip dither option for improved SFDR performance with low power analog input.
  2. 低パワーのアナログ入力でのSFDR性能を向上させるためのディザー・オプションを内蔵
  3. 独自の差動入力により、最大300 MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持。
  4. 単電源1.8Vからの動作と、別のデジタル出力ドライバ用電源は1.8VCMOSあるいはLVDS出力に対応
  5. 標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット(オフセットバイナリ、2の補数またはグレー・コード)、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ(DCS)の有効化、パワーダウン、テストモードなど、をサポートします。
  6. AD9268と他のデュアルADCファミリ(AD9269、AD9251、AD9231、AD9204)にピン互換。これによって、簡単に分解能及び帯域幅の変更が可能。

アプリケーション
  • 工業用計測機器
  • X線、MRI、超音波機器
  • 高速パルス・アクイジション
  • 化学、スペクトル分析
  • ダイレクト・コンバージョン受信器
  • マルチモード・デジタル・レシーバ
  • スマート・アンテナ・システム
  • 汎用ソフトウェア無線

特長と利点

  • 1.8 Vのアナログ電源動作
  • 1.8VCMOSまたはLVDS出力用電源
  • SNR:
    82dBFS@30MHz入力、105MSPS
    83dBFS@9.7MHz入力、25MSPS
  • SFDR:
    90dBc@30MHz入力、105MSPS
    95dBc@9.7MHz入力、25MSPS
  • 低消費
    32.8mW/チャンネルあたり@105MSPS
    119mW/チャンネルあたり@25MSPS
  • 入力クロック分周器(1~8分周)を内蔵
  • IFサンプリング周波数: 300 MHzまで
  • アナログ入力範囲: 2.7Vp-p
  • オプションでディザー機能内蔵
  • ADC用サンプル・アンド・ホールド入力を内蔵
  • 500 MHz帯域幅を持つ差動アナログ入力
  • ADCクロックのデューティ・サイクル・スタビライザを内蔵

AD9650 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9650: 16-Bit, 25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev A, 11/2011) (pdf, 3037 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)  (pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。
アプリケーション・ノート PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
アプリケーション・ノート PDF
UG-003: Evaluating the AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 2699 kB) ユーザー・ガイド PDF
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
(Electronic Design, 3/26/2010)
技術関連記事 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9650 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9650

  • For differential RF/IF, we recommend the ADL5561 or the ultra low distortion ADL5562.
Recommended VGA's for the AD9650
  • For an independent, dual channel, digitally controlled VGA, we suggest the AD8372.
  • For an ultralow distortion, IF dual channel VGA, we recommend the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD9650
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend the AD9520-0 and AD9522-0.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9650 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9650BCPZ-105 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 159.00 $ 135.15 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9650BCPZ-25 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 62.35 $ 53.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9650BCPZ-65 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 115.90 $ 98.52 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9650BCPZ-80 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 135.20 $ 114.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9650BCPZRL7-105 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 159.00 $ 135.15 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9650BCPZRL7-25 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 62.35 $ 53.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9650BCPZRL7-65 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 115.90 $ 98.52 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9650BCPZRL7-80 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.5mm exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 135.20 $ 114.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9650USVZ-105EP 製品状況: 製造中 TQFP 1.0 MM W/ THERMAL PAD 80 工業用 Tray, 119 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD9650USVZR7-105EP 製品状況: 製造中 TQFP 1.0 MM W/ THERMAL PAD 80 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9650 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9650-105EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -
AD9650-25EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -
AD9650-65EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -
AD9650-80EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる