![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • AD7671に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) • 製品ビデオ:「AD7671 16bit 1MSPS ADコンバータ」 |
16ビット、1CHのA/Dコンバータです。出荷時に各種DC/AC特性も試験済みなので確実です。I/Fはパラレル/シリアルどちらも可能です。
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7671ASTZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7671: 16 ビットA/Dコンバータ、1MSPS、CMOS (Rev 0, 07/2005) (pdf, 1003 kB) | データシート | |
| AD7671: 16-Bit, 1 MSPS CMOS ADC Data Sheet (Rev C, 04/2012) (pdf, 660 kB) | データシート | |
| AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators (pdf, 640 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説
(pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答 (pdf, 744 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs (pdf, 401 kB) | アプリケーション・ノート | |
AN-594: AD7671、AD7665、又はAD7663を使い入力電圧範囲を拡張する方法PulSAR16ビットADC
(pdf, 397 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
|
AN-594: Modifying the Input Voltage Range of the AD7663, AD7665 or AD7671 PulSAR 16-Bit ADCs
(pdf, 141 kB)
These ADCs handle other input voltage ranges not described in the data sheet.
|
アプリケーション・ノート | |
| The Data Conversion Handbook | 設計ハンドブック | HTML |
| MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of (pdf, 144 kB) | チュートリアル | |
| MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design (pdf, 152 kB) | チュートリアル | |
| MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care (pdf, 94 kB) | チュートリアル | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Nine Often Overlooked ADC Specifications
(pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance. |
技術関連記事 | |
|
Analog Devices Introduces Industry's Fastest 16-Bit SAR Converter Offering Unparalleled Speed And Precision
(htm)
by Paul O'Shea (ChipCenter, June 20, 2001) |
技術関連記事 | HTM |
|
The 1 MSPS Successive Approximation Register A/D Converter
by Bhaskar Banerjee ...Combining a higher sampling rate and lower power consumption, this 16-bit A/D converter is turning heads in the data acquisition market. (Sensors, December 2001) |
技術関連記事 | HTML |
|
Sampling ADC Breaks Speed Barrier Without Compromising Power
by Ashok Bindra ...An innovative comparator helps this 16-bit successive-approximation-register ADC set a conversion speed record at 1 Msample/s (Electronic Design, May 21, 2001) |
技術関連記事 | HTML |
| 16ビット、1 MSPSの差動入力A/Dコンバータを駆動する高速オペアンプ | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
High Speed Op Amp Drives a 16-Bit, 1-MSPS Differential-Input A/D Converter
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 6, November/December 2002) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ
(pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。 |
製品カタログ | |
|
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs
(pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006) |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。