AD7621: ADコンバータ、16ビット、3MSPS、INL-2LSB、PulSAR® |
AD7621は、電荷再分配型SARを採用した16ビット、3MSPS、完全差動のA/Dコンバータで、2.5Vの単電源で動作します。このデバイスは、16ビットの高速サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンスバッファ、誤差補正回路とシリアルおよびパラレルのシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
アンダーサンプリング・アプリケーション向けとしての非常に高速なサンプリング・レート・モード(広帯域Warp)、非同期変換レート・アプリケーション用として高速モード(ノーマル)を、低消費電力アプリケーション用には、消費電力をスループットに応じて調整できる低消費電力モード(インパルス)を持っています。
48ピンLQFPまたは48ピンLFCSPパッケージを採用しており、-40~+85℃の動作で仕様規定しています。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7621 | 16 | 3MSPS | 1 | 86mW |
| AD7276 | 12 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD7277 | 10 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD7278 | 8 | 3MSPS | 1 | 19.8mW |
| AD775 | 8 | 20MSPS | 1 | 85mW |
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | 90mW |
| AD7400A | 16 | 10MSPS | 1 | 95mW |
| AD7401 | 16 | 20MSPS | 1 | 100mW |
| AD7401A | 16 | 20MSPS | 1 | 105mW |
| AD7625 | 16 | 6MSPS | 1 | 145mW |
| AD7626 | 16 | 10MSPS | 1 | 150mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7621ACP | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $36.88 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7621ACPRL | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7621ACPZ | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $33.53 | 01/15/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7621ACPZRL | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7621ASTZRL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | - | 12/18/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7621CBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 48 | 工業用 | $151.80 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-110VAC-USZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.24 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-220VAC-UKZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.24 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-CONTROL BRD2Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $253.00 | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-CONTROL BRD3Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $253.00 | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。