シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7490:  12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、16チャンネル、28ピンTSSOPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD7490は12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック / ホールド・アンプを内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロック信号を使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

AD7490では高度な設計技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。 最大のスループット・レートで、AD7490は、3V電源の時はわずか1.8mA、5V電源の時にでもわずか2.5mAしか消費しません。 制御レジスタの構成によって、この製品のアナログ入力範囲は0V~REFINまたは0V~2×REFINが選択可能であり、出力コーディングとしてはストレート・バイナリまたは2の補数の選択可能です。 AD7490は、16チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに行うことができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。 変換時間はSCLKまたは2の補数出力コーディングによって決定されます。 AD7490は、16チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに行うことができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。 変換レートはSCLK周波数によって決定されます。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • VDD仕様:2.7~5.25V
  • 最大スループットでの低消費電力:
    5.4mW@870kSPS(3V電源時)
    12.5mW@1MSPS(5V電源時)
  • シーケンサ付きの16の(シングルエンド)入力
  • 広い入力帯域:入力周波数50kHzで69.5dBのSNR

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD7490 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD7490に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
16chの多チャンネルADCです。chを自動変更して順次変換結果の取得ができます。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7490」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7490: 28ピンTSSOP 採用のシーケンサ付き 16チャンネル、1MSPS、12ビットADC (Rev C, 06/2009) (pdf, 2255 kB)  データシート PDF
AD7490: 16-Channel, 1MSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 28-Lead TSSOP Data Sheet (Rev D, 12/2012) (pdf, 2255 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
UG-446: Evaluating the AD7490 Successive Approximation ADC  (pdf, 1902 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
12-Bit ADC From Analog Devices Addresses Communications and Data Acquisition Needs For Higher Speed and Increased Channel Count  (htm)
... 1 MSPS, lowest power ADC developed for high-channel count applications. (ChipCenter Product Review, Chosen as Product of the Week)
関連記事 HTM
A/D Converter Mantra: Customize
(EE Times Product Review, 1/9/2003)
関連記事 HTML
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for AD7490 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7490 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7490
  • For low frequency and low bias current, we recommend the ADA4627-1.
  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, single supply, we recommend the AD8605 family of operational amplifiers.
  • For single supply, high speed, low power, we suggest the AD8031 or ADA4841-1.
Recommended External Voltage References for the AD7490
  • For applications requiring best accuracy, low noise, low drift, we recommend the ADR421, ADR4525 or the AD780.
  • For low noise, high output current applications, we recommend the ADR431.
  • For wide supply applications, we recommend the ADR03 or AD780.

Recommended Digital Isolators for the AD7490
  • For a 4-channel, 150Mbps data rate, we recommend the ADuM3441.
  • For a 4- channel, 90Mbps data rate, we recommend the ADuM1401.
  • For a 3-channel, 90 Mbps data rate, we recommend the ADuM1301.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7490 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7490BCPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Tray, 490 $ 7.08 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7490BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 - $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7490BRU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 8.18 $ 6.96 N  成分表 PCN 購入
AD7490BRU-REEL7 製品状況: お問い合わせ 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD7490BRUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 7.08 $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7490BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 2500 - $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7490BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 - $ 6.02 Y  成分表 PCN 購入
AD7490SRU-EP-RL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 軍用 Reel, 1000 - $ 11.84 N  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7490 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7490SDZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる