AD7490

製造中

12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、16チャンネル、28ピンTSSOPパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • VDD仕様:2.7~5.25V
  • 最大スループットでの低消費電力:
    • 5.4mW@870kSPS(3V電源時)
    • 12.5mW@1MSPS(5V電源時)
  • シーケンサ付きの16の(シングルエンド)入力
  • 広い入力帯域:入力周波数50kHzで69.5dBのSNR
  • 詳細はデータシートをご参照ください。
AD7490-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • AD7490-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/12635
AD7490
12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、16チャンネル、28ピンTSSOPパッケージ
AD7490 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 8
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
AD8599 製造中 オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ
デジタル・アイソレータ 3
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM3441 製造中止 高速デジタル・アイソレータ、4チャンネル
ADUM1301 製造中 3チャンネル・デジタル・アイソレータ
電圧リファレンス 8
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
ADR03 製造中 超コンパクト高精度2.5V電圧リファレンス
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR381 製造中 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7490

AD7490 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7490SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7490. This board operates in standalone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.


The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

eval board
EVAL-AD7490ARDZ

Arduino Compatible Evaluation Board for AD7490

機能と利点

  • Fully featured evaluation board for AD7490
  • PC-based control when used with the SDP-K1 controller board (EVAL-SDP-CK1Z)
  • Arduino UNO–compatible form factor and pin configuration
  • Supports standalone operation
  • Accepts 0 V to 5 V unipolar input signals on all ADC channels
  • Supports −2.5 V to +2.5 V bipolar input on VIN15 channel
  • Supports input signal frequencies from 0 to 500kHz
  • Includes drivers for embedded firmware and software development
  • Compatible with ACE software plugin for control and data analysis (time and frequency domains)

製品詳細

The EVAL-AD7490ARDZ is an Arduino-compatible evaluation board for the AD7490, a 12-bit, 16-channel, low-power SAR ADC supporting throughput rates up to 1 MSPS from a 2.7 V to 5.25 V supply. The board interfaces with the SDP-K1 (EVAL-SDP-CK1Z) controller for PC-based control and data capture via USB and can be powered through USB or an external 5 V supply. It is supported by an ACE software plugin for evaluation and analysis, and includes No-OS compatible device drivers for firmware development.

Note: The SDP-K1 controller board is sold separately and is required for a complete evaluation setup.

APPLICATIONS

  • Multichannel system monitoring
  • Battery-powered equipment
  • Power line monitoring
  • Data acquisition, instrumentation, and process control

EVAL-AD7490
AD7490 Evaluation Board
EVAL-AD7490ARDZ
Arduino Compatible Evaluation Board for AD7490
EVAL-AD7490-ARDZ Top Angle Evaluation Board EVAL-AD7490-ARDZ Top Evaluation Board EVAL-AD7490-ARDZ Bottom Evaluation Board EVAL-AD7490-ARDZ Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品