シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7329:  12ビット+サインA/Dコンバータ、1MSPS、8チャンネル、真のバイポーラ入力、ソフトウェアでレンジ選択可能

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7329は、iCMOS(工業用CMOS)プロセスによって設計された8チャンネル、符号付12ビットの逐次比較型ADCです。iCMOSは、高電圧CMOSと低電圧CMOSの技術を組み合わせたプロセスです。これによって、前世代の高電圧デバイスでは実現できなかったフットプリントで33Vの動作ができる、広範な高性能アナログICの開発が可能になりました。従来のCMOSプロセスを採用したアナログICと異なり、iCMOSデバイスはバイポーラ入力信号を受け入れるとともに、性能をさらに向上し、消費電力を大幅に低減し、さらに小さいパケージでの提供が可能となっています。

AD7329は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を受け入れます。±10V、±5V、±2.5V、0~+10Vの4つの入力レンジをソフトウェアで選択でき、各アナログ入力チャンネルを4つの入力レンジのいずれかに個別に設定できます。また、アナログ入力チャンネルはそれぞれシングルエンド、真の差動、または疑似差動に設定できます。

このADCは2.5Vのリファレンスを内蔵していますが、外部リファレンスを使用することもできます。3Vのリファレンス電圧をREFIN / REFOUTピンに加えると、±12Vの真のバイポーラ・アナログ入力を受け入れることができます。また、最大1MSPSのスループット・レートの動作を可能にする高速シリアル・インターフェースを備えています。

製品のハイライト

  1. AD7329は、±10V、±5V、±2.5Vの真のバイポーラ・アナログ入力信号と0~+10Vのユニポーラ信号を受け入れます。
  2. 8つのアナログ入力は、8つのシングルエンド入力、4つの真の差動入力ペア、4つの疑似差動入力、あるいは7つの疑似差動入力に構成できます。
  3. 1MSPSをサポートするシリアル・インターフェース。SPI / QSPI / DSP / MICROWIRE互換です。
  4. 1MSPS時で21mWの低消費電力。
  5. MUXOUTピンとADCINピンによって、ADCへの入力前段でマルチプレクサ出力の信号変換が可能です。

特長と利点

  • 符号付12ビット(13ビット)SAR型ADC
  • 真のバイポーラ入力レンジ
  • ソフトウェアで入力レンジの選択が可能:±10V、±5V、±2.5V、0~+10V
  • チャンネル・シーケンサ付きの8チャンネルのアナログ入力
  • シングルエンド、真の差動、疑似差動のアナログ入力機能
  • 高いアナログ入力インピーダンス
  • 低消費電力:21mW
  • 高速シリアル・インターフェース、SPI / QSPI / DSP / MICROWIRE互換
  • マルチプレクサとADCに個別にアクセスできるMuxOUTピンとADCIN ピン
  • iCMOS™プロセス技術
  • 24ピンTSSOPパッケージ

AD7329 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7329: 1MSPS、8チャンネル、入力レンジ・ソフトウェア選択、真のバイポーラ入力、符号付12ビットADC (Rev 0, 04/2006) (pdf, 796 kB)  データシート PDF
AD7329: 1 MSPS, 8-Channel, Software-Selectable, True Bipolar Input, 12-Bit Plus Sign ADC Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 533 kB)  データシート PDF
AN-0972: How the AD7329 Helps Reduce Costs  (pdf, 138 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Maximizing Eight-Channel Data-Acquisition System Performance Using a Single ADC Driver
This article shows how a single op amp can be used to drive the analog-to-digital converter (ADC) in an 8-channel data-acquisition system, reducing the cost and size of the overall system.
(ECN, July 23, 2009)
技術関連記事 HTML
Maximizing Eight-Channel Data-Acquisition System Performance Using a Single ADC Driver
This article shows how a single op amp can be used to drive the analog-to-digital converter (ADC) in an 8-channel data-acquisition system, reducing the cost and size of the overall system.
(ECN, July 23, 2009)
技術関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7329

  • For low noise and low frequency at high supply voltages( up to +-18V), we suggest the AD8597, ADA4627-1 or the dual AD8599.
  • For low noise and low frequency applications at medium supply voltages( up to +-13V), we suggest the AD8610, or the dual AD8620.

Recommended External References for the AD7329

  • For a precision 3.0V reference, we recommend AD780 or the REF193.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7329 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7329BRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 7.44 $ 6.33 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7329BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.33 Y  成分表 PCN 購入
AD7329BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.33 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7329 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-CONTROL BRD2Z 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 249.00 Yes -
EVAL-110VAC-USZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 20.00 Yes -
EVAL-220VAC-UKZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 20.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる