シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7292:  モニタ&コントロール・システム、10ビット、マルチチャンネルADC / DAC / 温度センサー / 電流検出 内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7292は、汎用のアナログ信号監視と外部デバイスの制御に要求される全ての機能を含んでおり、シングル・チップ・ソリューションに集積しています。AD7292は、8チャンネルのSAR型ADC、4個の10ビットDAC、±1℃の精度を持った内部温度センサーおよびシステム・モニタリングと制御を目的とする12チャンネルのGPIOを特長としています。

10ビットの高速 / 低消費電力 / 逐次比較型(SAR)ADCは、種々のシングルエンド入力信号をモニタするように設計されています。また差動動作は、差動ペアとしてVIN0とVIN1を構成することによって可能となります。

AD7292は、レジスタでプログラム可能なADCシーケンスを提供しており、変換するチャンネルのシーケンスをあらかじめプログラムして選択することが可能です。

4個の10ビットD/Aコンバータ(DAC)は、0V~5Vの出力を提供します。内部の高精度、1.25Vリファレンスは、ADCおよびDACの両方に対して別々にバッファされたリファレンス源を提供します。

高精度のバンドギャップ温度センサーは、10ビットのADCによって監視およびデジタル化され、0.03125℃の分解能を提供します。またAD7292は、内蔵の制限機能およびアラーム機能も特長としています。

AD7292は、-40℃~+125℃の動作温度範囲を持った、36ピンLFCSPパッケージ内で、高集積化されたソリュージョンを提供します。

アプリケーション

  • 基地局パワー・アンプ(PA)の監視と制御
  • RF制御ループ
  • オプティカル通信システム制御
  • 汎用システムの監視と制御

特長と利点

  • 10ビット SAR ADC
    -- マルチプレクサを備えた8チャンネル入力
    -- シングルエンド・モード動作
    -- 差動モード動作
    -- 5Vアナログ入力範囲
    -- VREF、2×VREFまたは4×VREFの入力範囲
  • 4個のモノリシック、10ビット、5V DAC
    -- セトリング時間:2μs
    -- 0Vにパワーオン・リセット
    -- シンク&ソース電流能力:10mA
  • 内部温度センサー:
    -- 精度:±1℃
  • 汎用目的のデジタルI/Oピン(GPIO):12チャンネル
  • 内部リファレンス電圧:1.25V
  • 内蔵モニタリング機能:
    -- 各チャンネルに対するMin / Max値用レジスタ
    -- プログラマブル・アラート用スレショールド
    -- プログラマブル・ヒステリシス

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD7292 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7292: ADC、DAC、温度センサー、GPIO内蔵の10ビット監視/制御システム (Rev 0, 10/2012) (PDF, 626 kB)  データシート PDF
AD7292: 10-Bit Monitor and Control System with ADC, DACs, Temperature Sensor, and GPIOs Data Sheet (Rev 0, 10/2012) (PDF, 626 kB)  データシート PDF
AN-1178: AD7292 DAC ディスエーブル時間の測定  (pdf, 450 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1178: AD7292 DAC Disable Function Timing  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-449: Evaluating the AD7292 10-Bit Monitor and Control System  (pdf, 1856 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7292 Recommended External Voltage References - 5.0V for the AD7292
  • For applications requiring the lowest noise performance and output trim adjust, we recommend the ADR445.
  • For high accuracy, low noise, low temperature drift, we recommend the ADR435 or the ADR4550.
  • For a reference buffer amplifier, we recommend the OP177 or the ADA4077-2..

Recommended Digital Isolators for the AD7292

  • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM1401.
  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM3401.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation, we recommend the ADuM4401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V), we recommend the ADuM3481.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7292 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7292SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる