AD8610: オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
AD8610(シングル)は、非常に低いオフセット電圧とドリフト、非常に低い入力電圧ノイズと電流ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅を実現する超高精度のJFET入力アンプです。多くのJFETアンプと違い、AD8610の入力バイアス電流は動作温度範囲の全体で低くなっています。AD8610は、非反転ユニティ・ゲインで1000pFの容量性負荷を安定に駆動でき、また高いノイズ・ゲイン構成を用いれば、1000pFをはるかに超える容量性負荷を容易に駆動できます。AD8610は、電源から1.2Vの範囲内で1KΩの負荷を振幅させることができ、限られた電源電圧範囲でダイナミック・レンジを最大化しています。反転設定、非反転設定のいずれのゲインでも、出力スルーレートは50V/µsと大きく、セトリング・タイムは0.01%以内600ns未満となっています。高い入力インピーダンスと際立った高精度、高出力を兼ね備え ...続きを見る
AD8610(シングル)は、非常に低いオフセット電圧とドリフト、非常に低い入力電圧ノイズと電流ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅を実現する超高精度のJFET入力アンプです。多くのJFETアンプと違い、AD8610の入力バイアス電流は動作温度範囲の全体で低くなっています。AD8610は、非反転ユニティ・ゲインで1000pFの容量性負荷を安定に駆動でき、また高いノイズ・ゲイン構成を用いれば、1000pFをはるかに超える容量性負荷を容易に駆動できます。AD8610は、電源から1.2Vの範囲内で1KΩの負荷を振幅させることができ、限られた電源電圧範囲でダイナミック・レンジを最大化しています。反転設定、非反転設定のいずれのゲインでも、出力スルーレートは50V/µsと大きく、セトリング・タイムは0.01%以内600ns未満となっています。高い入力インピーダンスと際立った高精度、高出力を兼ね備えていますので、高性能なA/Dコンバータ(ADC)の入力の駆動、およびD/Aコンバータ(DAC)の出力のバッファリングに理想的といえます。
アプリケーションには、電子計測機器、ATEアンプ、バッファリング、積分回路、CAT/MRI/超音波医療機器、高性能なフォトダイオードを用いた計測用アンプ、高速・高精度なフィルタ(PLLフィルタを含む)、高級オーディオ機器などがあります。
AD8610は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で全仕様が規定されています。AD8610は8ピンのナローSOICおよび小型の表面実装8ピンMSOP、AD8620は8ピンのナローSOICで提供されています。8ピンMSOPパッケージのデバイスはテープとリールのみで提供されています。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8610 | 25MHz | 60V/µs | 75µV | 2pA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8651 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 4.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8027 | 190MHz | 100V/µs | 200µV | 3.8µA | 4.3nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8616 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| ADA4841-1 | 80MHz | 13V/µs | 40µV | 3µA | 2.1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8655 | 28MHz | 11V/µs | 50µV | 10pA | 4nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8671 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8661 | 4MHz | 3.5V/µs | 30µV | 300fA | 12nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8610AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $4.66 | $3.93 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $3.93 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $3.93 | 01/01/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610ARM-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $3.93 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610ARMZ-R7 | 製造中 | 8 | 工業用 | $ | $3.75 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる | |
| AD8610ARMZ-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $3.75 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $4.45 | $3.75 | 12/11/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610ARZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $3.75 | 11/20/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610ARZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $3.75 | 01/01/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610BR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $12.22 | $10.30 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610BR-REEL | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $10.30 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610BR-REEL7 | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $10.30 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610BRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $11.69 | $9.86 | 02/05/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610BRZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $9.86 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8610BRZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $9.86 | 03/12/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。