Download 英語データシート Rev A, 05/2006 (pdf 452kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD8067: オペアンプ、高ゲイン帯域幅積、高精度、FastFET™ |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD8067FastFET™アンプは、FET入力の電圧帰還型アンプで、広い帯域幅(G=+10で54MHz)と高いスルーレート(640V/µs)を提供します。AD8067は、当社独自の誘電体絶縁された高速相補型バイポーラ(XFCB)プロセスを採用、高速かつ低消費電力の高性能なFET入力アンプを実現します。
AD8067は、高速フォトダイオード・プリアンプなど、高速性と低入力バイアス電流を必要とするアプリケーション用に設計されています。フォトダイオード・アプリケーションに求められる条件に合うようにレーザー・トリミングしたAD8067は、優れたDC電圧オフセット(最大1.0mV)とドリフト(最大15µV/℃)を備えています。
FET入力バイアス電流(最大5pA)と低電圧ノイズ(6.6nV/√Hz)も、精密アプリケーションでの利用に適した特長で ...続きを見る
AD8067FastFET™アンプは、FET入力の電圧帰還型アンプで、広い帯域幅(G=+10で54MHz)と高いスルーレート(640V/µs)を提供します。AD8067は、当社独自の誘電体絶縁された高速相補型バイポーラ(XFCB)プロセスを採用、高速かつ低消費電力の高性能なFET入力アンプを実現します。
AD8067は、高速フォトダイオード・プリアンプなど、高速性と低入力バイアス電流を必要とするアプリケーション用に設計されています。フォトダイオード・アプリケーションに求められる条件に合うようにレーザー・トリミングしたAD8067は、優れたDC電圧オフセット(最大1.0mV)とドリフト(最大15µV/℃)を備えています。
FET入力バイアス電流(最大5pA)と低電圧ノイズ(6.6nV/√Hz)も、精密アプリケーションでの利用に適した特長です。AD8067の広い電源電圧範囲(5~24V)とレールtoレール出力によって、広いダイナミックレンジと低い歪みが必要とされるさまざまなアプリケーションに最適のデバイスとなっています。
SOT-23-5パッケージを採用し、-40~+85℃の工業用温度範囲で動作するよう設計されています。
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8067ARTZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8067 | 54MHz | 640V/µs | 200µV | 600fA | 6.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8047 | 250MHz | 750V/µs | 1mV | 1µA | 5.2nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8048 | 260MHz | 1KV/µs | 1mV | 1µA | 3.8nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8037 | 270MHz | 1.5KV/µs | 2mV | 3µA | 4.5nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8005 | 270MHz | 1.5KV/µs | 5mV | 500nA | 4nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8010 | 230MHz | 800V/µs | 5mV | 6µA | 2nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8055 | 300MHz | 1.4KV/µs | 3mV | 400nA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8014 | 400MHz | 4KV/µs | 2mV | 5µA | 3.5nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8011 | 400MHz | 3.5KV/µs | 2mV | 5µA | 2nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8067ART-REEL | 製造中 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工業用 | - | $0.00 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8067ART-REEL7 | 最終購入可能日 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工業用 | - | $2.55 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8067ARTZ-R2 | 製造中 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工業用 | $3.27 | $3.27 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8067ARTZ-REEL | 製造中 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工業用 | - | $2.32 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8067ARTZ-REEL7 | 製造中 | 5 ld SOT-23 | 5 | 工業用 | - | $2.32 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。