content here.
content here.

AD8137:  差動アンプ、10~12ビットA/Dコンバータ駆動用、低価格

日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8137は、低消費電力と低コストが要求されるシステムでの12ビットA/Dコンバータ(ADC)の駆動に最適です。AD8137は簡単に利用でき、しかも内部に同相帰還アーキテクチャを採用しているため、1本のピンに印加する電圧で出力同相電圧を制御できます。さらに、内部帰還ループによって、平衡した出力を供給するとともに偶数次の高調波歪み成分も抑えます。AD8137では、完全差動およびシングルエンド/差動変換のゲイン設定が簡単にできます。4つの抵抗で構成される外部帰還ネットワークで、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定します。パワーダウン機能は、低消費電力がきわめて重要なアプリケーションで役に立ちます。

AD8137は、アナログ・デバイセズ独自の第2世代XFCBプロセスで製造されており、非常に低い消費電力で高レベルの性能を実現できます。

AD8137は、 ...続きを見る

AD8137:  差動アンプ、10~12ビットA/Dコンバータ駆動用、低価格

製品概要

AD8137は、低消費電力と低コストが要求されるシステムでの12ビットA/Dコンバータ(ADC)の駆動に最適です。AD8137は簡単に利用でき、しかも内部に同相帰還アーキテクチャを採用しているため、1本のピンに印加する電圧で出力同相電圧を制御できます。さらに、内部帰還ループによって、平衡した出力を供給するとともに偶数次の高調波歪み成分も抑えます。AD8137では、完全差動およびシングルエンド/差動変換のゲイン設定が簡単にできます。4つの抵抗で構成される外部帰還ネットワークで、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定します。パワーダウン機能は、低消費電力がきわめて重要なアプリケーションで役に立ちます。

AD8137は、アナログ・デバイセズ独自の第2世代XFCBプロセスで製造されており、非常に低い消費電力で高レベルの性能を実現できます。

AD8137は、小型サイズの8ピンSOICパッケージで提供しています。-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で定格性能が規定されています。

アプリケーション

  • 12ビットADCドライバ
  • 携帯型計測器
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • シングルエンド/差動変換器
  • 差動アクティブ・フィルタ
  • ビデオ・アンプ
  • レベル・シフタ
    • 完全差動動作
    • 超低消費電力
      無負荷時電流:2.6mA@5V
      パワーダウン時電流:450μA@5V
    • 高速
      大信号3dB帯域幅:110MHz@G=1
      スルーレート:450V/μs
    • SFDR性能:12ビット@500kHz
    • 高速セトリング時間:100ns(~0.02%)
    • 低入力オフセット電圧:±2.6mV(最大)
    • 低入力オフセット電流:0.45μA(最大)
    • 差動入力と差動出力
    • レールtoレール出力
    • 校正可能な出力コモン-モード電圧
    • 広い電源電圧範囲:2.7V~12V
    • 小型SOICパッケージ
    • -3 dB BW (MHz): 110MHz
    • Minimum Gain (Acl): 1
    • Supply Current : 3.6mA
    • Slew Rate (V/us): 450V/µs
    • Distortion (2nd) (dBc): -85dBc
    • Distortion (3rd) (dBc): -85dBc
    • Package: 8-Lead SOIC

    AD8137ピン配置と機能ブロック図

    AD8137ピン配置と機能ブロック図
    AD8137ピン配置と機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品 おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
  • クイック有償サンプル

  • おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8137YCPZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


  • 無償サンプル

  • 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    Part# -3 dB BW (MHz) Minimum Gain (Acl) Voltage Supply (V) Supply Current Slew Rate (V/us) Distortion (2nd) (dBc) Distortion (3rd) (dBc) Package Price* (1000-4999)
    AD6630 700 - +/- 5 30mA 3700 - - 16-Lead SOIC $4.18
    AD8132 350 1 +/- 5 10.7mA 1200 -97 -100 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC $1.67
    AD8137 110 1 +/- 6 3.6mA 450 -85 -85 8-Lead SOIC $1.10
    AD8138 320 1 +/- 5 20mA 1500 -94 -114 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.75
    AD8139 410 1 5 to 12 24.5mA 800 -90 -105 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC $3.75
    AD8350 900 - 4 to 11 28mA 2000 -66 -65 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC $2.52
    AD8351 2200 1 3 to 5.5 28mA 13000 -79 -81 10-Lead uSOIC $2.68
    AD8352 2200 - 3 to 5.5 37mA 11000 -83 -83 16-Lead LFCSP $3.53
    ADA4922-1 38 1 +/- 12 9.4mA 730 -116 -109 - $3.63
    ADA4927-1 2300 1 4.5 to 11 22.1mA 5000 -87 -89 16-Lead LFCSP $3.79
    ADA4927-2 2300 1 4.5 to 11 22.1mA 5000 -87 -89 24-Lead LFCSP $6.29
    ADA4932-1 560 1 3 to 11 9.6mA 410 -72 -80 16-Lead LFCSP $2.95
    ADA4932-2 560 1 3 to 11 9.6mA 410 -72 -80 24-Lead LFCSP $5.29
    ADA4937-1 1900 1 3 to 5.25 39.5mA 6000 -70 -84 16-Lead LFCSP $3.79
    ADA4937-2 1900 1 3 to 5.25 42mA 6000 -77 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.69
    ADA4938-1 1000 1 4.5 to 11 40mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $3.79
    ADA4938-2 1000 1 4.5 to 11 36.5mA 4700 -82 -82 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.69
    ADA4939-1 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -95 16-Lead LFCSP $3.79
    ADA4939-2 1400 2 3 to 5 37.7mA 6800 -77 -91 16-Lead LFCSP $5.69
    ADA4941-1 30 2 - 2.3mA 22 -75 -71 8-Lead LFCSP, 8-Lead SOIC $2.42
    ADA4950-1 750 1 3 to 11 9.5mA 2900 -80 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $2.99
    ADA4950-2 750 1 3 to 11 9.5mA 2900 -80 -84 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP $5.29
    ADL5561 2900 6 3.3 40mA 9800 -95 -87 16-Lead LFCSP $3.68
    ADL5562 3300 6 3.3 80mA 9800 -104 -87 16-Lead LFCSP $3.68

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。