AD8131
AD8131
製造中低価格の高速差動ドライバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
Viewing:
製品情報
|
|
AD8131は、外付け部品不要な固定ゲイン2の差動またはシングルエンド入力/差動出力のドライバです。AD8131 は長いラインの信号駆動または差動入力ADC駆動に使うオペアンプの主要な進歩を表しています。AD8131はユニークな内部帰還機能を持っています。この機能は出力ゲインと位相を一致させて、10MHzで-60 dBのバランスを与え、EMI 放射と高調波を抑圧します。AD8131はADIの次世代XFCB バイポーラ・プロセスで製造され、 400 MHzの-3 dB 帯域幅を持ち、非常に小さい高調波歪みで差動信号を出力します。
AD8131は、低価格のツイストペア・ケーブルまたは同軸ケーブルを使って高速信号を送信する差動ドライバです。AD8131は、アナログまたはデジタルのビデオ信号伝送、またはその他の高速データ伝送に使用することができます。AD8131 ドライバは、カテゴリ3 またはカテゴリ5 のツイストペア・ケーブルまたは同軸ケーブルを最小のライン減衰量で駆動することができます。AD8131は、ディスクリート・ライン・ドライバ・ソリューションと比べるとコストおよび性能を大幅に改善します。
AD8131はSOICパッケージまたはMSOP パッケージを採用し、-40°C~+125°Cで動作します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 5
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8131ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8131ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8131ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8131ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8131ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8131ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8131ARMZ | 製造中 | |
| AD8131ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8131ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8131ARZ | 製造中 | |
| AD8131ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8131ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8131ARMZ | 製造中 | |
| AD8131ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8131ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8131ARMZ | 製造中 | |
| AD8131ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8131ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8131ARMZ | 製造中 | |
| AD8131ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8131ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くAD8131 SPICE Macro Models 2
- AD8131 SPICE Macro Model Maximum Values Rev A, 10/2000
- AD8131 SPICE Macro Model Typical Values Rev A, 10/2000
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く