シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4096-2:  オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4096-2デュアルとADA4096-4クワッドは、マイクロパワー動作とレールtoレールの入力および出力範囲を特長とするオペアンプです。極めて低いパワーしか必要としなく、また3V~5Vの動作が保証されているため、これらのアンプはバッテリの使用量のモニタやバッテリ充電の制御に完全に適応します。これらのアンプのダイナミック性能には、27nV/√Hzの電圧ノイズ密度仕様が含まれており、これらのアンプはバッテリ駆動のオーディオ・アプリケーションでの使用に推奨です。200pFまでの容量性負荷は、発振することなく、取り扱えます。

ADA4096-2とADA4096-4は過電圧保護入力を備えており、この保護ダイオードは電圧入力を32V以上電源電圧レール以下までを許容することが可能ですので、これらのデバイスは堅牢な工業用アプリケーションにとっても理想的となっています。

ADA4096-2とADA4096-4は独特な入力段を備えており、両方の電源電圧超える入力電圧が与えられても、位相反転やラッチ・アップが起こらず安全で、このことを過電圧保護またはOVP機能と呼んでいます。

デュアルのADA4096-2は8ピンのLFCSP(2mm×2mm)と8ピンのMSOPパッケージを採用しています。ADA4096-4は16ピンのLFCSP(3mm×3mm)と14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

ADA409xファミリーは拡張工業用温度範囲(-40℃~+125℃)にわたって仕様規定されており、アナログ・デバイセズから提供する、現在ますます種類が増えている30V、低パワーのオペアンプ製品の一環製品です。

アプリケーション

  • バッテリ・モニタ
  • センサー用コンディショナー(信号処理)
  • ポータブル電源電圧の制御
  • ポータブル計測機器

特長と利点

  • 入力過電圧保護機能:
    32V以上、電源電圧以下まで
  • 入力電圧が電源電圧を越えた±32Vまで、位相反転無し
  • レールtoレールの入力振幅および出力振幅
  • ユニティ・ゲイン帯域幅:
    800kHz(typ)@VSY=±15V
    550kHz(typ)@VSY=±5V
    465kHz(typ)@VSY=±1.5V
  • 低消費電力:1アンプあたり60μA(typ)
  • 単電源電圧動作:3V~30V
  • 低オフセット電圧:300μV(max)
  • 大信号電圧ゲイン:120dB(typ)
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 車載アプリケーション向けの性能評価済

ADA4096-2 ピン配置図

類似製品

  • ADA4084-2: with higher speed, lower noise, lower offset, rail-to-rail input/output Op Amp.
  • AD8622 : for better offset, thermal drift, noise, and input bias current while maintaining 30 V rail-to-rail output Op Amp.

Video: ADA4096 Input OverVoltage Protection Amplifier

EDN Hot 100 products of 2011 - ADA4096

EDN Hot 100 Products of 2011EDN Hot 100 products of 2011 - ADA4096
These Dual and Quad Op Amps can eliminate or minimize the need for external overvoltage protection design and components.
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
ADA4096-2/ADA4096-4: 30 V, Micropower, Overvoltage Protection, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers Data Sheet (Rev E, 03/2014) (pdf, 1053 kB)  データシート PDF
CN0355: Low Power, Temperature Compensated Bridge Signal Conditioner and Driver  (pdf, 232 kB) 実用回路 PDF
CN-0241: High-Side Current Sensing with Input Overvoltage Protection  (pdf, 354 kB) 実用回路 PDF
ADA4096-2: Input Over-Voltage Protection Amplifier
The video introduces ADI’s latest rail-to-rail input/output amplifier, ADA4096-2 and demonstrates how its unique input voltage protection feature helps solve the problems of protecting the input of an op amp to overvoltage conditions.
Videos HTML
Sensor Signal Conditioning - Amplifiers for Signal Conditioning  (PDF) 設計ハンドブック PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-095: EMI, RFI, and Shielding Concepts  (pdf, 145 kB) チュートリアル PDF
MT-036: Op Amp Output Phase-Reversal and Input Over-Voltage Protection  (pdf, 653 kB) チュートリアル PDF
MT-035: Op Amp Inputs, Outputs, Single-Supply, and Rail-to-Rail Issues  (pdf, 115 kB) チュートリアル PDF
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
Robust Amplifiers Provide Integrated Overvoltage Protection 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2400: 入力過電圧保護機能付きオペアンプをシステムに使用する主な利点  (pdf, 456 kB) 技術関連記事 PDF
見当違いの節約法

設計上、コストとPCボードのスペースを節約しようとしています。
アンプの内部ESDダイオードをクランプ・ダイオードとして使用することはできますか?
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
オペアンプの誤差値計算ツール
シンプルなオペアンプのバッファとしての範囲、ゲインおよび精度などの事項が図解されたオンラインツールです。
Amplifier Error Budget Analysis HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4096 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4096-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4096-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.0 EP) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
ADA4096-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.0 EP) 8 工業用 Reel, 10000 - $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
ADA4096-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.29 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4096-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
ADA4096-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
ADA4096-2WARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 1000 - $ 2.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4096-2WARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 2.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる