シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8000:  オペアンプ、超高速1.5GHz、パワーダウン機能付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8000は超高速、高性能の電流フィードバック・アンプです。アナログ・デバイセズ独自のXFCB(eXtra Fast Complementary Bipolar:超高速コンプリメンタリ・バイポーラ)プロセスを使用し、1.5GHzの小信号帯域幅と4100V/μsのスルーレート性能を実現します。

AD8000の低スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)は20MHzで75dBc、入力電圧ノイズは1.6nV/√Hzです。100mAを超える負荷電流で駆動しながら、歪みはごくわずかです。+5~±6Vの電源電圧で動作します。これらの仕様により、AD8000は高速計測などさまざまなアプリケーションに最適です。

AD8000のパワーダウン・モードは、消費電流を1.3mAに低減します。小型の8ピンLFCSPと8ピンSOICのパッケージがあります。AD8000は拡張工業用温度範囲(1)(-40~+125℃)での動作が規定されています。

特長と利点

  • 高速
    -3dB帯域幅:1500MHz@G=+1
    650MHzフルパワー帯域幅@G=+2、VO=2Vp-p
    スルーレート:4100V/μs
    セトリング時間(0.1%):12ns
  • 優れたビデオ仕様
    0.1dBの平坦性:170MHz
    微分ゲイン誤差:0.02%
    微分位相誤差:0.01°
  • 低ノイズ
    入力電圧ノイズ:1.6nV/√Hz
  • 広範な帯域幅で低い歪み
    SFDR:75dBc(@20MHz)
    SFDR:62dBc(@50MHz)
  • 入力オフセット電圧:1mV(typ)
  • 高い出力電流:100mA
  • 広い電源電圧範囲:4.5~12V
  • 電源電流:13.5mA
  • パワーダウン・モード

Functional Block Diagram for AD8000

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8000: 1.5 GHz Ultrahigh Speed Op Amp Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 519 kB)  データシート PDF
AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-083: Evaluation Board User Guide for Single, High Speed Operational Amplifiers
(8-Lead, 3 mm × 3 mm LFCSP with Dedicated Feedback Pin)
 (pdf, 209 kB)
ユーザー・ガイド PDF
UG-084: 高速シングル・オペアンプの評価用ボード(専用帰還ピンとエクスポーズド・パッド付き8 ピン SOIC)  (pdf, 243 kB) ユーザー・ガイド PDF
A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout
By John Ardizzoni, Analog Dialogue 39-09, September 2005
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.39 高速プリント回路基板 レイアウトの実務ガイド 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Operational Amplifiers Selection Guide 2011-2012 製品一覧 HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
Operational Amplifiers Selection Guide 2011-2012 ソリューション・ブリテン HTML
オペアンプの専用帰還ピンで高性能レベルの実現を助ける    

御社の高速オペアンプには新しいピン配置を持った製品がありますね。ずいぶん久しぶりにピン配置を変更したのはなぜですか?
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Free NI Multisim™ SPICE Simulator, SPICE Models and Support 設計ツール&シミュレータ HTML
AD8000 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8000 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8000YCPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 2.13 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8000YCPZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8000YCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8000YRDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 1.83 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8000YRDZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
AD8000YRDZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.70 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8000 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8000YCP-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8000YRD-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8000YRDZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 2.30 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる