AD5624R

製造中

nanoDAC®:12ビットD/Aコンバータ、クワッド、MSOPパッケージ、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低消費電力、最小サイズのピン互換クワッドnanoDAC
    AD5664R:16ビット
    AD5644R:14ビット
    AD5624R:12ビット
  • 外部または内部リファレンスの選択可能
    ディフォルト状態:外部リファレンス
    1.25V/2.5V出力、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  • 10ピンMSOP、10ピン3 mm × 3 mm LFCSP_WD、12ボール1.665 mm × 2.245 mm WLCSP
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 16ビット単調増加性の保証
  • パワーオン・リセットでゼロ・スケール
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • 最大50MHzのシリアル・インターフェース

AD5624R
nanoDAC®:12ビットD/Aコンバータ、クワッド、MSOPパッケージ、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス内蔵
AD5624R/AD5644R/AD5664R Functional Block Diagram AD5624R/AD5644R/AD5664R Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 2
ADUM4160 製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

ADUM5401 製造中 クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
オペアンプ(OPアンプ) 3
AD820 製造中 オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、
低消費電力、FET入力
OP295 製造中 オペアンプ、レールtoレール、デュアル
ADA4096-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール
データ・アイソレータ 3
ADUM7440 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM7441 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM1300 製造中 3チャンネル・デジタル・アイソレータ
電圧リファレンス 2
ADR423 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ3.00V XFET®
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

Precision DAC Error Budget Tool

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5664R

AD5664R Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The EVAL-AD5664REBZ (Cypress based) is no longer available. Please use EVAL-AD5664RDBZ (SDP based).


The EVAL-AD5664RDBZ evaluation board helps users quickly prototype new AD5664R circuits and reduce design time. The AD5664R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply.


For full data, see the AD5664R data sheet, which must be used in conjunction with user guide UG-986 when using the EVALAD5664RDBZ evaluation board.


The EVAL-AD5664RDBZ evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software that allows users to program the AD5664R can be downloaded via the EVAL-AD5664RDBZ product page.


The EVAL-AD5664RDBZ evaluation board requires the EVALSDP-CB1Z board (SDP-B controller board).

EVAL-AD5664R
AD5664R Evaluation Board
Eval-AD5664RDBZ-Angle-web Eval-AD5664RDBZ-Bottom-web Eval-AD5664RDBZ-Top-web

最新のディスカッション

最近表示した製品