ADSP-21363
製造中SHARC、32ビット浮動小数点、汎用、高性能プロセッサ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.84
製品情報
- IEEE準拠の32ビット浮動小数点、40ビット浮動小数点、32ビット固定小数点のデータ・タイプに対応する333MHz/2GFLOPSのSIMD SHARCコア
- 3MビットSRAMと4MビットROM
- 25チャンネルのゼロ・オーバーヘッドDMA
- 高い評価を得ているAD1896をベースとする高精度8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータ
- 入力データ・ポート(IDP)と汎用I/Oなどの周辺機能に対してユーザが設定可能なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)
- I2Sモード、レフト・ジャスティファイ・モード、TDMモードに対応する6つのシリアル・ポート(SPORT)
- マスター・モードとスレーブ・モードに対応する2つのSPI互換ポート
- 16チャンネルのパルス幅変調(PWM)出力
- フル機能を備えた3個のタイマ
- 136ボールMBGAと144ピンLQFP E-Padパッケージオプション
- 商用温度範囲
ADSP-21363は、第3世代SHARCプロセッサ・ファミリーの中できわめて優れた性能(333MHz/2GFLOPS)を備えたデバイスです。この高い性能レベルにより、ADSP-21363はますます高度な条件が求められる広範なアプリケーションに特に適しています。高いコア性能に加えて、16ビット・パラレルポート、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータなどのオーディオ専用周辺機能を搭載しているため、業界最先端のイコライゼーション、リバーブ、その他の音響効果処理が要求されるアプリケーションに最適です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 45
プロセッサ・マニュアル 4
製品ハイライト 1
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
製品選択ガイド 1
レガシー評価用キットマニュアル 1
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADSP-21363BBCZ-1AA | 136-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
| ADSP-21363BSWZ-1AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADSP-21363KBCZ-1AA | 136-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
| ADSP-21363KSWZ-1AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADSP-21363YSWZ-2AA | 144-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-21363BBCZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21363BSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21363KBCZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21363KSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21363YSWZ-2AA | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADSP-21363BSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21363KSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21363YSWZ-2AA | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADSP-21363BSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21363KSWZ-1AA | 製造中 | |
| ADSP-21363YSWZ-2AA | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel 13
- Single-Channel Block FIR
- Single-Channel Complex Block FIR
- Single-Channel Complex Vector Add
- Single-Channel Complex Vector DOT Product
- Single-Channel Complex Vector Multiply Accumulate
- Single-Channel Complex Vector Multiply
- Single-Channel Complex Vector RAD2 FFT
- Single-Channel Complex Vector RAD4 FFT
- Single-Channel Matrix by Matrix
- Single-Channel Matrix by Vector
- Single-Channel Real Rad2 FFT
- Single-Channel Single Sample FIR
- Single-Channel Vector Maximum
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel 8
ソフトウェアおよびツール異常 1
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21363に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める