ADL5811

製造中止

パッシブ・ミキサー / IFアンプ / ワイドバンドLOアンプ、700MHz~2800MHz、ダブル・バランス、高IP3

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • RF周波数700MHz~2,800MHz連続
  • LO周波数:250MHz~2800MHz、高域または低域側注入
  • IF範囲:30MHz~450MHz
  • パワー変換ゲイン:7.5dB@1900MHz
  • SSBノイズ指数:10.7dB@1900MHz
  • 入力IP3:27.5dBm@1900MHz
  • 入力P1dB:12.7dBm@1900MHz
  • 標準LOドライバ:0dBm
  • シングルエンド50ΩのRFポート
  • シングルエンドまたはバランスLO入力ポート
  • 単電源動作:3.6V~5.0V
  • 全ての機能を制御するシリアル・ポート・インターフェース(SPI)
  • 5m×5mmの露出パドルつき32ピンLFCSPパッケージを採用

ADL5811
パッシブ・ミキサー / IFアンプ / ワイドバンドLOアンプ、700MHz~2800MHz、ダブル・バランス、高IP3
ADL5811 Functional Block Diagram ADL5811 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 2
AD8370 製造中 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz
AD8375 製造中 VGA、IF段、超低歪み
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
ADF4156 製造中 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
可変ゲイン・アンプ(VGA) 2
AD8351 製造中 差動アンプ、低歪み、RF / IF用
ADL5336 製造中止 VGA(可変ゲイン・アンプ)、IF用、カスケード接続可能、プログラマブルRMS検出付
差動アンプ 2
AD8352 新規設計に推奨 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用
ADL5561 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADL5811

ADL5811 Evaluation Board

製品詳細

ADL5811-EVALZ is a fully populated, 4-layer, Rogers 3003-based evaluation board. It requires 5 V/185 mA or 3.6/125 mA power supply for normal operation. The power supply should be connected to the  clip leads, labeled VPOS and AGND. All signal ports are populated with edge-mounted SMA connectors. RFIN is the RF input port, and LOIP is the LO input port. The IF output port, IFOP, is configured for single-ended output signaling via the on-board transformer. The IFON port provides the option for IF differential infterfacing, with R21 resistor removal. The evaluation board can be programmed through the USB port of a PC running Windows XP or Vista with Microsoft .NET Framework 3.5 installed. The required control software can be downloaded from www.analog.com.

EVAL-ADL5811
ADL5811 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品