AD9740

製造中

10ビット、D/Aコンバータ、165MSPS、TxDAC®

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピン互換のTxDAC製品ファミリー
  • 業界標準の28ピンSOICおよびTSSOPパッケージ
  • 20MHz出力、165MSPS時のナイキスト・レートまでに対するSFDR:73dBc
  • 2の補数またはストレート・バイナリのデータ・フォーマット
  • 消費電力:3.3V電源時で135mW(パワーダウン・モード時:15mW)
  • 1.20Vの内部電圧リファレンス

AD9740
10ビット、D/Aコンバータ、165MSPS、TxDAC®
AD9740 Functional Block Diagram AD9740 Pin Configuration AD9740 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

ACE Evaluation Software

Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD9740

AD9740 Evaluation Board

機能と利点

  • High performance member of pin-compatible TxDAC product family
  • Excellent SFDR performance
  • Twos complement or straight binary data format
  • Differential current outputs: 2 mA to 20 mA
  • Power dissipation: 135 mW at 3.3 V
  • Power-down mode: 15 mW at 3.3 V
  • On-chip 1.2 V reference
  • CMOS-compatible digital interface
  • 32-lead LFCSP package
  • Edge triggered latches

製品詳細

The AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ evaluation board allows users to easily set up and test the 32-lead lead frame chip scale package (LFCSP) of the AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748 devices. Paying careful attention to layout and circuit design, combined with a prototyping area, allows the user to effectively evaluate the AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748 in applications that require high resolution and high speed conversion.

The AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ evaluation board provide flexibility to operate the AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748 in various configurations. Possible output configurations include transformer coupled, resistor terminated, and single and differential outputs. The digital inputs are driven from various word generators, and an on-board option can add a resistor network for proper load termination. Users can use the power-down feature of the AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748 and can select clock and data modes.

The AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748 are wideband, 3G members of the TxDAC® series of high performance, low power CMOS, digital-to-analog converters (DACs). The TxDAC family, consisting of pin-compatible 14-, 12-, 10-, and 8-bit DACs, is specifically optimized for the transmit signal path of communication systems. All the devices share the same interface options, small outline package, and pinout. The AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748 also provide an upward or downward component selection path based on performance, resolution, and financial cost. The AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748 offer exceptional ac and dc performance while supporting update rates up to 210 MSPS.

The low power dissipation of the AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748 makes these devices well suited for portable and low power applications. Lowering the full-scale output current further reduces the power dissipation to 60 mW, with only a slight degradation in performance. Power-down mode also reduces the standby power dissipation to approximately 15 mW. A segmented current source architecture is combined with a proprietary switching technique to reduce spurious components and enhance dynamic performance. Edge triggered input latches and a 1.2 V temperature compensated band gap reference are integrated to provide a complete, monolithic DAC solution. The digital inputs support 3 V logic families.

For more information about the AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748, refer to the corresponding data sheets. Consult the data sheets in conjunction with the user guide when using the AD9740ACP-PCBZ/AD9742ACP-PCBZ/AD9744ACP-PCBZ/AD9748ACP-PCBZ evaluation board.

eval board
SDP-H1

高速コントローラ・ボード

機能と利点

  • Xilinx® Spartan 6
  • FMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタ1個
  • LVDSおよびシングル・エンドのLVCMOS信号処理
  • DDR2
  • JTAGヘッダ
  • BlackfinプロセッサADSP-BF527
  • 小フットプリントの120ピン・コネクタ1個
  • 設定可能なペリフェラル・インターフェースSPI、SPORT、I2C、GPIO、非同期並列、PPI、タイマー
  • USB 2.0によるPCとのインターフェース

製品詳細

SDP-H1は、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用の高速コントローラ・ボードです。SDP-H1は、USB 2.0ハイ・スピード・ポートを介してPCと接続可能な、Xilinx® Spartan 6およびADSP-BF527プロセッサを備えています。コントローラ・ボードを使用することで、USBを介してPCからドータ・ボードでの設定およびデータのキャプチャが可能となります。

SDP-H1には、完全差動LVDSおよびシングル・エンドLVCMOSをサポートするFMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタがあります。また、SDP-Bには120ピン・コネクタもあり、Blackfinプロセッサのペリフェラルに接続されます。このコネクタは、取り付けたドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。取り付けたドータ・ボードを制御するPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータの製品評価用ボードまたはCircuits from the Lab®リファレンス回路ごとに提供されています

システム・デモンストレーション・プラットフォームは、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのデバイスやリファレンス回路を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpを参照してください。

SDP-Bを必要とする、対応可能な製品評価用ボードおよびCircuits from the Lab®リファレンス回路の完全なリストを参照してください。すべてのSDP-S対応ドータ・ボードはSDP-Bで使用できます。

EVAL-AD9740
AD9740 Evaluation Board
AD974x Evaluation Board - Angle View AD974x Evaluation Board - Top View AD974x Evaluation Board - Bottom View
SDP-H1
高速コントローラ・ボード
SDP-H1 - Angle View SDP-H1 - Top View SDP-H1 - Bottom View SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group)

最新のディスカッション

最近表示した製品