AD5750

製造中

電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電流出力範囲:
    4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20mA、±24mA、総合未調整誤差(TUE):±0.03%、
    出力ドリフト:±5ppm/℃(typ)
  • 電圧出力範囲:
    0V-5V、0 V-10V、±5 V、±10 V、20%オーバーレンジ、総合未調整誤差(TUE):±0.02%、
    出力ドリフト:±3ppm/℃(typ)
  • 柔軟なシリアル・デジタル・インターフェース
  • 出力障害検出機能内蔵
  • PEC(パケット・エラー)のチェック
  • 非同期クリア機能
  • 0Vまたはトライステート出力を選べる柔軟なパワーオン条件
  • 電源電圧範囲
    AVDD+12V(±10%)~+24V(±10%)
    AVSS-12V(±10%)~-24V(±10%)
  • 出力ループのコンプライアンス電圧:AVDD − 2.75V
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
  • 32ピンLFCSPパッケージ(5mm×5mm)
AD5750
電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲
AD5750 Functional Block Diagram AD5750 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 2
AD5660 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シングル、5ppm/℃のリファレンス内蔵、小型SOT-23パッケージ、nanoDAC®
AD5060 製造中 16ビット nanoDAC®コンバータ、出力バッファ付き、3V / 5V、電圧出力、SOT-23パッケージで最高精度
デジタル・アイソレータ 1
ADUM1400 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性)
電圧リファレンス 3
ADR392 製造中 電圧リファレンス、4.096V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ
ADR364 製造中 電圧リファレンス、4.096VOUT、低ノイズ、高シンク / ソース能力、低消費電力
ADR434 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5750

AD5750 評価用ボード

製品詳細

評価用ボードは USB インターフェース経由で PC に接続できます。PC に USB インターフェースを経由して AD5750 のレジスタをプログラミングする際に使用できるソフトウェアが提供されます。

EVAL-AD5750
AD5750 評価用ボード
AD5750 Evaluation Board AD5750 Evaluation Board - Bottom View AD5750 Evaluation Board - Top View

リファレンス・デザイン

CN0202 Circuits from the Lab®

フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • プログラマブル・アナログ出力
  • 産業用電源 / 電圧ドライバー
  • 超低ノイズと低温ドリフト
CN0202
フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品