HMC553ALC3B
量产6 GHz至14 GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器
- 产品模型
- 3
概述
- 无源:无需直流偏置
- 转换损耗:7 dB(典型值,6 GHz至11 GHz时)
- 输入IP3:18 dBm(典型值,6 GHz至11 GHz时)
- LO至RF隔离:36 dB(典型值)
- 宽IF带宽:DC至5 GHz
- 符合RoHS标准的12引脚、2.90 mm × 2.90 mm LCC封装
HMC553ALC3B是一款通用型双平衡、砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,采用符合RoHS标准的无引脚无铅LCC封装。HMC553ALC3B可用作频率范围为6 GHz至14 GHz的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC553ALC3B采用经过优化的巴伦结构,提供本振(LO)至射频(RF)及LO至中频(IF)抑制性能。混频器采用的LO驱动电平范围为9 dBm至15 dBm。HMC553ALC3B无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 微波和甚小孔径终端(VSAT)无线电
- 测试设备
- 点对点无线电
- 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)、以及指挥、控制、通信和情报(C3I)
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC553ALC3B | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
| HMC553ALC3BTR | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
| HMC553ALC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具