HMC752
推荐用于新设计GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,24 - 28 GHz
- 产品模型
- 3
概述
- 噪声系数: 2.5 dB
- 增益: 25 dB
- P1dB输出功率:+13 dBm
- 电源电压:+3V (70 mA)
- 输出IP3:+26 dBm
- 50 Ω匹配输入/输出
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
HMC752是一款GaAs MMIC低噪声宽带放大器,采用无引脚4x4 mm陶瓷表贴封装。 该放大器的工作频率范围为24至28 GHz,提供高达25 dB的小信号增益、2.5 dB噪声系数及+26 dBm输出IP3,同时采用+3V电源的功耗仅70 mA。 高达+13 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作平衡、I/Q或镜像抑制混频器的LO驱动器。 HMC752还具有隔直的I/O,内部匹配50 Ohms,因而非常适合高容量微波无线电或VSAT应用。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC752LC4 | 24-Lead LCC | ||
| HMC752LC4TR | 24-Lead LCC | ||
| HMC752LC4TR-R5 | 24-Lead LCC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC752的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论